Connettore HM (connettori Hard Metric, passo 2mm) - XC8 / XC9

Connettore HM (connettori Hard Metric, passo 2mm) - XC8 / XC9
  • Sconto volumi elevati
[Features]
・ PCI bus standard for use with industrial-use computers.
・ Compliant with Compact PCI compatible board-to-board 2.0-mm pitch IEC61076-4-101 connectors.
・ Supports 3U and 6U Euro Card packages.
・ The socket contact is a highly reliable double-sided contact type.
▪ UL standard (File No.E1032020) certified products are used as standard (except for some products).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
XC8A-1100
XC8A-1101S-0
XC8A-1102
XC8B-1101L
XC8B-1101L-NN
XC8C-0950
XC8C-0952
XC8C-1100
XC8C-1101S-0
XC8C-1101S-4
XC8C-1102
XC8D-0951L
XC8D-1101L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di conduttori Applicazione Corrente nominale
(A)
Tensione nominale
(V)
Direzione collegamento Tipo Metodo di fissaggio su PCB Voltaggio supportabile
(1 min./corrente di dispersione 1mA o inferiore)
Placcatura parte di contatto Placcatura parte terminale

5.71 €

1 6 giorni -----Alloggiamento----

22.47 €

1 Disponibile 6 giorni 110Scheda-scheda1AC500Dritto-Inserimento su foro PCBAC750VLega di rame/sottostrato in nichel, placcatura in oroLega di rame/sottostrato in nichel, stagnatura

5.46 €

1 Disponibile 6 giorni -----Alloggiamento----

31.17 €

1 Disponibile 6 giorni 110Scheda-scheda1AC500Angolo-Inserimento su foro PCBAC750VLega di rame/sottostrato in nichel, placcatura in oroLega di rame/sottostrato in nichel, stagnatura

26.42 €

1 Disponibile 6 giorni 110Scheda-scheda1AC500Angolo-Inserimento su foro PCBAC750VLega di rame/sottostrato in nichel, placcatura in oroLega di rame/sottostrato in nichel, stagnatura

6.85 €

1 6 giorni -----Alloggiamento----

6.85 €

1 Disponibile 6 giorni -----Alloggiamento----

6.36 €

1 6 giorni -----Alloggiamento----

21.86 €

1 Disponibile 6 giorni 110Scheda-scheda1AC500Dritto-Inserimento su foro PCBAC750VLega di rame/sottostrato in nichel, placcatura in oroLega di rame/sottostrato in nichel, stagnatura

29.38 €

1 Disponibile 6 giorni 110Scheda-scheda1AC500Dritto-Inserimento su foro PCBAC750VLega di rame/sottostrato in nichel, placcatura in oroLega di rame/sottostrato in nichel, stagnatura

6.36 €

1 Disponibile 6 giorni -----Alloggiamento----

32.74 €

1 6 giorni 95Scheda-scheda1AC500Angolo-Inserimento su foro PCBAC750VLega di rame/sottostrato in nichel, placcatura in oroLega di rame/sottostrato in nichel, stagnatura

31.15 €

1 Disponibile 6 giorni 110Scheda-scheda1AC500Angolo-Inserimento su foro PCBAC750VLega di rame/sottostrato in nichel, placcatura in oroLega di rame/sottostrato in nichel, stagnatura

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico