Terminale a relè I / O G7TC

Terminale a relè I / O G7TC
[Features]
· Unified wiring achieved with a single cable between SYSMAC and connector cable, so wiring time is reduced and space saving is achieved in the control panel.
· Compact terminals for both input and output at width 182 mm (102 mm for 8-point use) × depth 85 mm × height 68 mm.
· Connector with SBC also single-action.
· Built-in coil surge absorbing element.
· See I/O signal ON/OFF status at a single glance with the atttached operational LED display.
· DIN rail mounted.
· Model G3TA I/O solid state relay can also be equipped.
· Overseas UL, CSA certified (excluding model G7TC-OC16-1).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
G7TC-IA16 AC100/110
G7TC-IA16 AC200/220
G7TC-ID16 DC24
G7TC-OC08 DC24
G7TC-OC16-1 24VDC
G7TC-OC16 DC24
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Classificazione Corrente di carico (A) Tensione nominale bobina
(V)
Dimensione larghezza
(mm)
Standard di sicurezza

238.06 €

1 6 giorni Per ingresso NPN a 16 punti24VCC/1AAC100/110182UL/CSA

281.26 €

1 6 giorni Per ingresso NPN a 16 punti24VCC/1AAC200/220182UL/CSA

427.47 €

1 7 giorni Per ingresso NPN a 16 punti24VCC/1ADC24182UL/CSA

147.34 €

1 6 giorni Compatibile con NPN a 8 punti di uscita24VCC/5A 220VCA/2ADC24102UL/CSA

563.38 €

1 7 giorni Per uscita PNP a 16 punti24VCC/5A 220VCA/2ADC24182-

411.48 €

1 7 giorni Compatibile con NPN a 16 punti di uscita24VCC/5A 220VCA/2ADC24182UL/CSA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Struttura di fissaggio Montaggio su guida DIN Dimensione altezza(mm) 68 Dimensione profondità(mm) 85

Supporto tecnico