Timer al quarzo H5AN

Timer al quarzo H5AN
[Features]
· The time range has become wider DIN72 × 72 mm quartz timer.
· 1/100th of a second to 9999 hours are covered by one apparatus.
· For the first time, the timer incorporates an external power source supply, and all kinds of sensors can be connected directly.
· Maintenance is possible by removing the wiring from the main body by a draw-out structure.
· The power sources are AC100 to 240V, the product line-up also includes DC specifications.
· The control output simultaneously enabled contact and non-contact connection.
· The standard product has acquired UL and CSA standard.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
H5AN-4D AC100-240
H5AN-4D DC12-24
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tensione nominale di alimentazione
(V)

315.86 €

1 6 giorni AC 100–240

316.22 €

1 6 giorni DC 12–24

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Timer Metodo di visualizzazione LED Metodo di montaggio Pannello
Specifiche tempo(s) 0.01s–9999h Tensione di alimentazione AC/DC Metodo uscita Relè/Transistor
Dimensione verticale(mm) 72 Larghezza(mm) 72 Dimensione profondità(mm) 115
Gamme temporali = N 4 gamma Configurazioni dei contatti Include contatto 1c/non include contatto

Supporto tecnico