Unità di conversione connettore morsettiera per morsettiera a 16 punti con comune (tipo e-CON) XW2N

Unità di conversione connettore morsettiera per morsettiera a 16 punti con comune (tipo e-CON) XW2N
[Features]
· A conversion unit equipped with e-con, an industry standard connector.
· Easy wiring due to connector-type design for I/O.
· Connectors are easily connected (dedicated tools not required).
· Compatible with e-con from various manufacturers.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

XW2N-20G8-IN16

Codice componente
XW2N-20G8-IN16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

60.26 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di contatto lato superiore Connettore MIL Tipo di contatto lato inferiore Connettore tondo Classificazione Unità di conversione connettore morsettiera
Numero di ingressi/uscite Ingresso: 16 punti Numero di poli connettore (lato PLC) 20 poli Formato connettore di implementazione (lato PLC) XG4A-2031
Tipo di connettore montato (lato ingresso) XN2D-4431 Corrente nominale 1 0.5A/punto Corrente nominale 2 4A/comune
Tensione nominale DC24V

Si trova sulla pagina di Unità di conversione connettore morsettiera per morsettiera a 16 punti con comune (tipo e-CON) XW2N, il codice articolo è il seguente: XW2N-20G8-IN16.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto XW2N-20G8-IN16.

Supporto tecnico