Unità relè passo-passo G9B

Unità relè passo-passo G9B
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Stepping control features optimized for pump control and process control and made into a unit.
· Step has 6 circuits, 12 circuits in 2 steps.
· 2A (AC250V, DC30V) switching possible due to relay contact output.
· Restores to step initial state due to reset input.
· Includes power outage preservation feature that records step state with 10-day internal memory even during power outage (power outage output contact becomes set to OFF).
· Equipped with malfunction detection feature that detects built-in relay driving element ON malfunction due to external noise, etc.
· Displays LED alarm and at the same time outputs alarm with contact (cannot detect bad contact, welding in contact relay).
· Terminal block designed with finger protection to prevent electric shocks.
· LED display included to show step status at a glance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
G9B-06 AC100
G9B-06 AC200
G9B-12 AC200
G9B-12 DC24
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tensione nominale Numero di fasi

142.97 €

1 6 giorni AC1006 fasi

142.97 €

1 6 giorni AC2006 fasi

176.57 €

1 Disponibile 6 giorni AC20012 fasi

178.04 €

1 Disponibile 6 giorni DC2412 fasi

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Unità relè passo-passo Profilo terminale Terminale a vite Dimensione altezza(mm) 76
Larghezza(mm) 91 Dimensione profondità(mm) 100 Carico nominale CA AC250V/2A
Carico nominale CC 30VCC/2A

Supporto tecnico