Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Specifiche tempo (s) | Tensione di alimentazione | Standard rappresentativo | Dimensione verticale (mm) | Tensione nominale di alimentazione (V) | Gamme temporali = N | Configurazioni dei contatti | Esecuzione del collegamento elettrico | Numero di uscite, non ritardate, contatto di apertura | Numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura | Numero di uscite, non ritardate, contatto invertitore | Numero di uscite, ritardate, contatto invertitore | Numero di uscite, ritardate, contatto di apertura | Numero di uscite, non ritardate, contatto di chiusura | Adatto solo per telecomando | Funzione passante con ritardo alla diseccitazione | Funzione ritardata alla diseccitazione | Telecomando possibile | Con uscita semiconduttore | Funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso | Con base a innesto | Funzione formazione d'impulsi | Funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso | Funzione passante con ritardo all'eccitazione | Funzione ritardata all'eccitazione | Adatto per montaggio su guida a cappello | Funzione ciclica con impulso iniziale, variabile | Funzione ciclica con pausa iniziale, variabile | Adatto per montaggio frontale | Funzione stella/triangolo | Innestabile su contattore | Uscite, con commutazione ritardate/non ritardate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.30 € | 1 | 3 giorni | - | 0,1 - 4.320.000 | AC/DC | CE / UL / CCC / CSA | 79 | CA/CC24–240 | - | - | Raccordo a vite | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | falso | vero | vero | falso | falso | falso | falso | falso | vero | vero | vero | - | vero | falso | - | falso | falso | falso | ||
77.47 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Timer | 0,1s–1.200h | AC/DC | - | 89,4 | CA/CC24–240 | 8 gamma | 1c | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
57.30 € | 1 | 3 giorni | - | 0,1 - 4.320.000 | DC dedicata | CE / UL / CCC / CSA | 79 | CC12 | - | - | Raccordo a vite | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | falso | vero | vero | falso | falso | falso | falso | falso | vero | vero | vero | - | vero | falso | - | falso | falso | falso | ||
63.02 € | 1 | 3 giorni | - | 0,1 - 4.320.000 | AC/DC | CE / UL / CCC / CSA | 79 | CA/CC24–240 | - | - | Raccordo a vite | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | falso | vero | vero | falso | falso | falso | falso | falso | vero | vero | vero | - | vero | falso | - | falso | falso | falso | ||
94.32 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Timer | 0,1s–1.200h | AC/DC | - | 89,4 | CA/CC24–240 | 8 gamma | Limite di tempo 2c/limite di tempo 1c/instante 1c | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
63.02 € | 1 | 3 giorni | - | 0,1 - 4.320.000 | DC dedicata | CE / UL / CCC / CSA | 79 | CC12 | - | - | Raccordo a vite | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | falso | vero | vero | falso | falso | falso | falso | falso | vero | vero | vero | - | vero | falso | - | falso | falso | falso | ||
40.47 € | 1 | 3 giorni | - | 0,1 - 4.320.000 | AC/DC | CE / UL / CCC / CSA | 79 | CA/CC24–240 | - | - | Raccordo a vite | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | vero | vero | vero | vero | vero | falso | falso | falso | falso | falso | ||
73.28 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Timer | 0,1s–1.200h | AC/DC | - | 89,4 | CA/CC24–240 | 8 gamma | 1c | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
57.30 € | 1 | 3 giorni | - | 0,1 - 4.320.000 | AC/DC | CE / UL / CCC / CSA | 79 | CA/CC24–240 | - | - | Raccordo a vite | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | vero | vero | vero | vero | vero | falso | falso | falso | falso | falso | ||
79.58 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Timer | 0,1s–1.200h | AC/DC | - | 89,4 | CA/CC24–240 | 8 gamma | Limite di tempo 2c/limite di tempo 1c/instante 1c | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Metodo di visualizzazione | Senza funzione di visualizzazione | Metodo di montaggio | Montaggio su guida DIN | Metodo uscita | Relè |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza(mm) | 22,5 | Dimensione profondità(mm) | 100 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Specifiche tempo(s)
Tensione di alimentazione
Standard rappresentativo
Dimensione verticale(mm)
Tensione nominale di alimentazione(V)
Gamme temporali = N
Configurazioni dei contatti
Esecuzione del collegamento elettrico
Numero di uscite, non ritardate, contatto di apertura
Numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura
Numero di uscite, non ritardate, contatto invertitore
Numero di uscite, ritardate, contatto invertitore
Numero di uscite, ritardate, contatto di apertura
Numero di uscite, non ritardate, contatto di chiusura
Adatto solo per telecomando
Funzione passante con ritardo alla diseccitazione
Funzione ritardata alla diseccitazione
Telecomando possibile
Con uscita semiconduttore
Funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso
Con base a innesto
Funzione formazione d'impulsi
Funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso
Funzione passante con ritardo all'eccitazione
Funzione ritardata all'eccitazione
Adatto per montaggio su guida a cappello
Funzione ciclica con impulso iniziale, variabile
Funzione ciclica con pausa iniziale, variabile
Adatto per montaggio frontale
Funzione stella/triangolo
Innestabile su contattore
Uscite, con commutazione ritardate/non ritardate
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali