Terminale SSR G3S4

Terminale SSR G3S4
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Small 4-point output terminal SSR.
· Small SSR (model G3S, 4 pcs. equipped) and socket, easy-to-use SSR with integrated radiator.
· Terminal has IN/OUT isolated construction, so wiring is simple.
· Includes operation display LED.
· Dedicated socket allows for easy relay replacement.
· Shared DIN rail mounting, screw mounting.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
G3S4-A1 DC24
G3S4-A DC24
G3S4-D1 DC5
G3S4-D1 DC24
G3S4-D DC24
G3SD-Z01P-PD-US DC24
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Profilo terminale Standard di sicurezza Dimensione altezza
(mm)
Larghezza
(mm)
Dimensione profondità
(mm)
Metodo di isolamento Funzione zero crossing Spia di funzionamento Tensione di ingresso nominale
(V)
Carico in uscita applicabile
(A)/(V)
Funzione

77.19 €

1 Disponibile 6 giorni Fissaggio a vite-337843Fototriac--DC240.1~0.6/CA 75~264G3S con 4 pz. montati / presa integrata

94.16 €

38.61 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Fissaggio a vite-437843Fototriac--DC240.1~1/CA 75~264G3S con 4 pz. montati / presa e dissipatore integrati

67.58 €

1 Disponibile 6 giorni Fissaggio a vite-337843Fotoaccoppiatore--DC50.01–0.6/CC 3–26G3S con 4 pz. montati / presa integrata

66.70 €

1 Disponibile 6 giorni Fissaggio a vite-337843Fotoaccoppiatore--DC240.01–0.6/CC 3–26G3S con 4 pz. montati / presa integrata

71.93 €

1 Disponibile 6 giorni Fissaggio a vite-437843Fotoaccoppiatore--DC240.01–1/CC 3–26G3S con 4 pz. montati / presa e dissipatore integrati

13.21 €

1 6 giorni Presa/spinaUL / CSA16.52010FotoaccoppiatoreNANADC241.1/CC 4–24-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione SSR

Supporto tecnico