Timer giornaliero, H5L

Timer giornaliero, H5L
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Weekly control using a large clock display.
· A daily time switch of a setting type that can be set while in dialog with both sides, and with a large display with a clock.
· Simple to operate with five keys.
· ON/OFF time schedule setting has 24 steps.
· AC100 to 230V free power source.
· Has a warranty for long duration power outage (approx. 10 years).
· International safety standard UL, CSA acquired.
· Day-to-day operations are possible with the same settings as timer operation.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

H5L-A

Codice componente
H5L-A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

233.88 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Timer Metodo di visualizzazione Cristalli liquidi Metodo di montaggio Montaggio a pannello/superficiale (condiviso)
Specifiche tempo(s) 1 min–23 h 59 min × 7 giorni Tensione di alimentazione AC/DC Metodo uscita Relè
Dimensione verticale(mm) 96 Larghezza(mm) 96 Dimensione profondità(mm) 56.5
Tensione nominale di alimentazione(V) AC 100–240 Configurazioni dei contatti 1a×2

Si trova sulla pagina di Timer giornaliero, H5L, il codice articolo è il seguente: H5L-A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto H5L-A.

Supporto tecnico