Relè a stato solido di potenza elevata G3PH

Relè a stato solido di potenza elevata G3PH
Relè statici di elevata potenza, per carichi con corrente elevata 75 o 150 A a 240 o 480 V c.a.
I relé SSR di potenza elevata G3PH sono stati progettati per commutare elementi riscaldanti quali, ad esempio, quelli in lega di metallo (riscaldatori NI-CR) e elementi riscaldanti a lampade (riscaldatori alogeni). Dispone di una cartuccia di potenza sostituibile per un risparmio sui costi di manutenzione. La struttura monoblocco di facile montaggio comprende il dissipatore di calore.
• 75 o 150 A; 240 o 480 V c.a.
• Elementi di potenza sostituibili
• Indicatore di funzionamento integrato
• Disponibili modelli con e senza "zero crossing"
• Circuito di protezione da sovracorrente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
G3PH-2075B DC5-24
G3PH-2150B DC5-24
G3PH-5150B 5-24VDC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Funzione latch Standard di sicurezza Dimensione altezza
(mm)
Larghezza
(mm)
Dimensione profondità
(mm)
Metodo di isolamento Spia di funzionamento Carico in uscita applicabile
(A)/(V)
Numero di fasi Adatto per installazione in serie Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1
(A)
Tensione d'esercizio
(V)

492.91 €

1 6 giorni --120150120FotoaccoppiatoreDisponibile1–75A/75–264VCA----

660.73 €

1 6 giorni --156186156FotoaccoppiatoreDisponibile1–75A/75–264VCA----

844.25 €

1 3 giorni N/ACE / UL / TUV156186156---1falso150180 - 480

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione SSR Profilo terminale Fissaggio a vite Funzione zero crossing Disponibile
Tensione di ingresso nominale(V) DC5 to 24

Supporto tecnico