Relè MOSFET di potenza G3FM

Relè MOSFET di potenza G3FM
SSR for micro-load switching with leakage current under 100 μA and no need for bleeder resistance

[Features]
· Same size as model MY (2-pole type)
· Solid state relay for micro-load switching between 1-500mA.
· AC/DC shared switching, and DC switching is non-polarized.
· Wide range switching possible AC19.2 to 264V, DC19.2 to 125V
· Switching possible for AC full-wave rectification and half-wave rectification.
· Comes with operation display lamp. Input status to SSR can be viewed at a glance.
· Direct switching with model MY (no need for breeder resistance).
· Superior external surge absorption due to built-in varistor.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
G3FM-2R5SLN DC5
G3FM-2R5SLN DC12
G3FM-2R5SLN DC24
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tensione di ingresso nominale
(V)

48.74 €

1 6 giorni DC5

48.74 €

1 6 giorni DC12

48.74 €

1 6 giorni DC24

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione SSR Profilo terminale Presa/spina Dimensione altezza(mm) 36.5
Larghezza(mm) 21.5 Dimensione profondità(mm) 28 Metodo di isolamento Accoppiatore fotovoltaico
Spia di funzionamento Disponibile Carico in uscita applicabile(A)/(V) 1–500mA/19.2–264VCA/19.2–125 VCC

Supporto tecnico