Relè MOSFET di potenza G3RZ

Relè MOSFET di potenza G3RZ
[Features]
· Same shape as model 7G2R, 1A load switching possible in this MOSFET relay with AC/DC.
· AC240V or DC100V, 1A load switching possible.
· Open state leakage current between outputs is 10 µA or less.
· Open state electrical resistance AC2, 500V.
· Built-in input resistance and overcurrent absorbing circuits.
· Can switch between AC full-wave rectification and half-wave rectification.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
G3RZ-201SLN DC5
G3RZ-201SLN DC12
G3RZ-201SLN DC24
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tensione di ingresso nominale
(V)

22.19 €

1 6 giorni DC5

21.69 €

1 6 giorni DC12

21.71 €

1 6 giorni DC24

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione SSR Profilo terminale Presa/spina Dimensione altezza(mm) 28
Larghezza(mm) 29 Dimensione profondità(mm) 13 Metodo di isolamento Accoppiatore fotovoltaico
Spia di funzionamento Disponibile Carico in uscita applicabile(A)/(V) 100µA–1.0A/3–264VCA/3–125VCC

Supporto tecnico