Relè di potenza G7J

Relè di potenza G7J
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Multipolar power relay that brings us a step closer to a high capacity, high voltage contactor area.
· Strong power, not only for induction load, but also for motor control.
· No contact chattering even in the event that there is an instantaneous power drop of 50% of the rated voltage.
· Resistance voltage of 4kV or more not only between the coil and contacts, but also between the non-polar contacts.
· All insulating materials are flame retardant and have passed UL94V-0 standards.
· UL, CSA standard certification for standard models.
· Contact gap of 3 mm or more (both sides).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
G7J-2A2B-B AC100/120
G7J-2A2B-B AC200/240
G7J-2A2B-B DC12
G7J-2A2B-B DC24
G7J-2A2B-B DC48
G7J-2A2B-P DC24
G7J-2A2B-T AC100/120
G7J-2A2B-T AC200/240
G7J-3A1B-B AC100/120
G7J-3A1B-B AC200/240
G7J-3A1B-B DC24
G7J-3A1B-P DC24
G7J-3A1B-T AC100/120
G7J-3A1B-T AC200/240
G7J-4A-B AC100/120
G7J-4A-B AC200/240
G7J-4A-B DC12
G7J-4A-B DC24
G7J-4A-P AC100/120
G7J-4A-P DC12
G7J-4A-P DC24
G7J-4A-T AC100/120
G7J-4A-T AC200/240
G7J-4A-T DC12
G7J-4A-T DC24
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Configurazioni dei contatti Profilo terminale Tensione nominale bobina (DC)
(V)
Tensione nominale bobina (AC)
(V)
Standard rappresentativo Dimensione altezza
(mm)
Dimensione profondità
(mm)
Tipo

39.04 €

1 6 giorni [Altro] 2a2bTerminale a vite-100/120CE / CSA6434.5Montaggio tramite staffa W

38.72 €

1 6 giorni [Altro] 2a2bTerminale a vite-200/240CE / CSA6434.5Montaggio tramite staffa W

39.54 €

1 6 giorni [Altro] 2a2bTerminale a vite12-CE / CSA6434.5Montaggio tramite staffa W

39.54 €

1 6 giorni [Altro] 2a2bTerminale a vite24-CE / CSA6434.5Montaggio tramite staffa W

39.54 €

1 6 giorni [Altro] 2a2bTerminale a vite48-CE / CSA6434.5Montaggio tramite staffa W

39.37 €

1 6 giorni [Altro] 2a2bTerminale PCB24--5733.5Montaggio su PCB

38.30 €

1 6 giorni [Altro] 2a2bTerminale a linguetta-100/120CE / CSA6434.5Montaggio tramite staffa W

38.30 €

1 6 giorni [Altro] 2a2bTerminale a linguetta-200/240CE / CSA6434.5Montaggio tramite staffa W

40.91 €

14.32 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Altro] 3a1bTerminale a vite-100/120CE / CSA6434.5Montaggio tramite staffa W

39.26 €

1 6 giorni [Altro] 3a1bTerminale a vite-200/240CE / CSA6434.5Montaggio tramite staffa W

39.39 €

1 6 giorni [Altro] 3a1bTerminale a vite24-CE / CSA6434.5Montaggio tramite staffa W

39.39 €

1 6 giorni [Altro] 3a1bTerminale PCB24--5733.5Montaggio su PCB

38.30 €

1 6 giorni [Altro] 3a1bTerminale a linguetta-100/120CE / CSA6434.5Montaggio tramite staffa W

37.78 €

1 6 giorni [Altro] 3a1bTerminale a linguetta-200/240CE / CSA6434.5Montaggio tramite staffa W

39.37 €

1 6 giorni [Altro] 4aTerminale a vite-100/120CE / CSA6434.5Montaggio tramite staffa W

40.24 €

1 6 giorni [Altro] 4aTerminale a vite-200/240CE / CSA6434.5Montaggio tramite staffa W

40.41 €

1 6 giorni [Altro] 4aTerminale a vite12-CE / CSA6434.5Montaggio tramite staffa W

39.39 €

1 6 giorni [Altro] 4aTerminale a vite24-CE / CSA6434.5Montaggio tramite staffa W

39.54 €

1 6 giorni [Altro] 4aTerminale PCB-100/120-5733.5Montaggio su PCB

39.39 €

1 6 giorni [Altro] 4aTerminale PCB12--5733.5Montaggio su PCB

39.04 €

1 6 giorni [Altro] 4aTerminale PCB24--5733.5Montaggio su PCB

38.30 €

1 6 giorni [Altro] 4aTerminale a linguetta-100/120CE / CSA6434.5Montaggio tramite staffa W

37.78 €

1 6 giorni [Altro] 4aTerminale a linguetta-200/240CE / CSA6434.5Montaggio tramite staffa W

38.62 €

1 6 giorni [Altro] 4aTerminale a linguetta12-CE / CSA6434.5Montaggio tramite staffa W

37.78 €

1 6 giorni [Altro] 4aTerminale a linguetta24-CE / CSA6434.5Montaggio tramite staffa W

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Potenza Corrente nominale contatto (valore minimo per AC e DC)(A) 1 Larghezza(mm) 51.5
Meccanismo di contatto Tipo singolo Carico nominale CA 220VCA 25A (contatto a) / 8A (contatto b) Carico nominale CC 30VCC 25A (contatto a) / 8A (contatto b)

Supporto tecnico