Relè di potenza G7X

Relè di potenza G7X
[Features]
· High-grade power relay with cut-off capability DC110V, 30A, L/R = 40 ms.
· Main contact (2a) for cutting off DC110V 30A (short time rating).
· Auxiliary contact (1a, 1b) built-in optimal for answer back.
· Each terminal is mounted to the printed circuit board.
· Main contact terminal has shared screw wiring / circuit board wiring.
· Compact and flat due to high density design.
· Insulation materials meet UL94V-0 flame resistance standards.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
G7X-4BP-JD DC24
G7X-4BP-JD DC100/110
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tensione nominale bobina (DC)
(V)

111.52 €

1 6 giorni 24

111.52 €

1 6 giorni 100/110

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Potenza Configurazioni dei contatti 2a Profilo terminale Terminale a vite / terminale PCB
Corrente nominale contatto (valore minimo per AC e DC)(A) 5 Dimensione altezza(mm) 51 Larghezza(mm) 51
Dimensione profondità(mm) 30 Tipo Conforme agli standard per relè di potenza con contatti ausiliari Configurazione contatto ausiliario 1a1b
Meccanismo di contatto Tipo singolo Carico nominale CA (contatto AUX) 220VCA/1A Carico nominale CC 110VCC/5A
Carico nominale CC (contatto AUX) 110VCC/0.3A

Supporto tecnico