Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
XG2A-1001 |
XG2A-1401 |
XG2A-1402 |
XG2A-1601 |
XG2A-1602 |
XG2A-2001 |
XG2A-2601 |
XG2A-2602 |
XG2A-3001 |
XG2A-3401 |
XG2A-4001 |
XG2A-4002 |
XG2A-5001 |
XG2A-6001 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di conduttori | Nota | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.42 € | 2 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Configurazione array di terminali in linea standard | |
2.81 € | 2 | Disponibile | 6 giorni | 14 | Configurazione array di terminali in linea standard | |
2.40 € | 2 | Disponibile | 6 giorni | 14 | Configurazione array di terminali in linea inversa | |
3.25 € | 2 | Disponibile | 6 giorni | 16 | Configurazione array di terminali in linea standard | |
2.77 € | 2 | Disponibile | 6 giorni | 16 | Configurazione array di terminali in linea inversa | |
3.28 € | 20 | Disponibile | 6 giorni | 20 | Configurazione array di terminali in linea standard | |
3.81 € | 2 | Disponibile | 6 giorni | 26 | Configurazione array di terminali in linea standard | |
3.72 € | 2 | Disponibile | 6 giorni | 26 | Configurazione array di terminali in linea inversa | |
4.67 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 30 | Configurazione array di terminali in linea standard | |
4.19 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 34 | Configurazione array di terminali in linea standard | |
4.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 40 | Configurazione array di terminali in linea standard | |
5.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 40 | Configurazione array di terminali in linea inversa | |
6.07 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 50 | Configurazione array di terminali in linea standard | |
5.88 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 60 | Configurazione array di terminali in linea standard |
Loading...
Profilo connettore | Profilo quadrato | Iniziali serie connettore | P/Q/R | Applicazione | Per PCB |
---|---|---|---|---|---|
Corrente nominale(A) | 1 | Tensione nominale(V) | AC250 | Metodo di collegamento filo | Saldatura a pressione |
Direzione collegamento | Dritto | Funzione di protezione (resistenza ambientale) | N/A | Standard rappresentativo | UL |
Tipo | Connettore per cavo piatto (PCB) | Metodo di fissaggio su PCB | Inserimento su foro PCB | Voltaggio supportabile(1 min./corrente di dispersione 1mA o inferiore) | AC500V |
Placcatura parte di contatto | Placcatura in argento con base in nichel (2.0μm) | Placcatura parte terminale | Placcatura in oro flash con base in nichel |
Configura
Proprietà di base
Numero di conduttori
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali