Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
H8BM-RA DC24 |
H8BM-RAD DC24 |
H8BM-RB DC24 |
H8BM-RBD DC24 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
628.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | |
571.25 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | |
736.55 € | 1 | 7 giorni | 10 | ||
571.90 € | 1 | 6 giorni | 10 |
Loading...
Tipo | Contatore totale | Metodo di visualizzazione | LCD | Cifre display | 6 cifre |
---|---|---|---|---|---|
Conteggio ingresso (CH = N) | 9 | Metodo di montaggio | Pannello | Dimensioni di taglio del pannello | 68x68 |
Tensione di alimentazione | DC-dedicated | Uscita | Transistor | Pre-ridimensionamento | N/A |
Standard rappresentativo | CE / UL / CSA | Dimensione verticale(mm) | 75 | Larghezza(mm) | 75 |
Dimensione profondità(mm) | 64.5 | Classificazione | Multi-contatore/timer | Frequenza di ingresso MAX (velocità di conteggio MAX) (Hz) | 30Hz/500Hz |
Dettagli tensione di alimentazione(V) | DC24 | Metodo di calcolo | Addizione | Funzione di registrazione interruzione alimentazione | Disponibile |
Specifica uscita | Collettore aperto | Struttura di protezione | Tipo resistente all'olio IP54 |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali