Relè bistabile MMK

Relè bistabile MMK
[Features]
· Power relay model MM mechanical lock latching type.
· Operation is maintained mechanically, so electricity consumption is low.
· Quick operation due to pulse transmitted electrical power.
· Can be operated in wide temperature range from -10°C to + 55°C.
· Auxiliary power relay (JEC-174D) compliant products also available.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MM2KP AC100/(110)
MM2KP AC200/(220)
MM2KP DC24
MM2KP DC100/110
MM2XKP DC24
MM3KP DC100/110
MM3XKP DC100/110
MM4KP AC100/(110)
MM4KP AC200/(220)
MM4KP DC100/110
MM4XKP AC100/(110)
MM4XKP DC24
MM4XKP DC100/110
MM4XKP DC125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Configurazioni dei contatti Tensione nominale bobina (DC)
(V)
Tensione nominale bobina (AC)
(V)
Dimensione altezza
(mm)
Larghezza
(mm)

91.63 €

1 6 giorni 2c-100/(110)11954.5

91.63 €

1 6 giorni 2c-200/(220)11954.5

91.63 €

1 6 giorni 2c24-11954.5

93.31 €

1 6 giorni 2c100/110-11954.5

102.02 €

1 6 giorni 2c24-11954.5

105.23 €

1 6 giorni 3c100/110-12372.5

123.22 €

1 6 giorni 3c100/110-12372.5

119.87 €

1 6 giorni [Altro] 2c2a-100/(110)12372.5

119.87 €

1 6 giorni [Altro] 2c2a-200/(220)12372.5

119.87 €

1 6 giorni [Altro] 2c2a100/110-12372.5

137.68 €

1 6 giorni [Altro] 2c2a-100/(110)12372.5

96.18 €

1 6 giorni [Altro] 2c2a24-12372.5

141.02 €

1 6 giorni [Altro] 2c2a100/110-12372.5

137.68 €

1 6 giorni [Altro] 2c2a125-12372.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Potenza Funzione latch Disponibile Profilo terminale Presa/spina
Corrente nominale contatto (valore minimo per AC e DC)(A) 5 Dimensione profondità(mm) 80.5 Meccanismo di contatto Tipo singolo
Struttura di protezione Tipo con involucro

Supporto tecnico