Connettore tondo impermeabile - XS5

Connettore tondo impermeabile - XS5
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A round, waterproof, smart-click connector that further reduces the number of man-hours.
· A newly developed locking structure that is compatible with M12 round connectors.
· The connector fitting operation is completed by simply inserting the connector and rotating it by about 1/8 of a turn.
· The locking action produces a distinct click when completed.
· Provides the same IP67 protective structure as the M12 connector.
· Further, successive product lineups are currently in the design phase.
· The connector with cable is a UL standard certified product.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
XS5C-D4S1
XS5C-D4S2
XS5C-D4S3
XS5C-D418
XS5C-D421
XS5C-D423
XS5G-D4C1
XS5G-D4S1
XS5G-D4S2
XS5G-D4S3
XS5G-D4S5
XS5G-D5S3
XS5G-D5S7
XS5G-D418
XS5G-D421
XS5G-D423
XS5G-D425
XS5M-D426-5
XS5M-D427-5
XS5P-D426-5
XS5P-D427-5
XS5R-D426-1
XS5R-D426-5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSApplicable pin/contact Number Of Cores Application Allowable Voltage
(V)
Wire connection method Connection direction Protection function (environmentally resistant) Tipo Caratteristiche Lunghezza cavo
(m)
Profilo esterno del cavo conforme
(mm)
Materiale contatto Trattamento contatto Filo conduttore conforme
(mm2)
CN1

14.22 €

1 6 giorni -Femmina (presa)4Collegamento cavoAC1500Fissaggio con vitiDrittoDisponibileConnettore Smart Click tondo impermeabile--φ6Bronzo fosforoso/ottonePlaccatura in oro 0.4μm con sottostrato Ni0.18-0.75-

22.32 €

1 7 giorni -Femmina (presa)4Collegamento cavoAC1500Fissaggio con vitiAngoloDisponibileConnettore Smart Click tondo impermeabile--φ6Bronzo fosforoso/ottonePlaccatura in oro 0.4μm con sottostrato Ni0.18-0.75-

11.63 €

1 7 giorni -Femmina (presa)4Collegamento cavoAC1500Fissaggio con vitiDrittoDisponibileConnettore Smart Click tondo impermeabile--φ4Bronzo fosforoso/ottonePlaccatura in oro 0.4μm con sottostrato Ni0.18-0.75-

10.05 €

50 7 giorni -Femmina (presa)4Collegamento cavoAC1500Saldatura a pressioneDrittoDisponibileConnettore Smart Click tondo impermeabile--φ 3-8Bronzo fosforosoPlaccatura in oro 0.15μm con sottostrato Ni0.14-0.75-

20.13 €

1 7 giorni -Femmina (presa)4Collegamento cavoAC1500SaldaturaDrittoDisponibileConnettore Smart Click tondo impermeabile--φ6OttonePlaccatura in oro 0.4μm con sottostrato Ni0.5-

16.39 €

1 Disponibile 6 giorni -Femmina (presa)4Collegamento cavoAC1500SaldaturaDrittoDisponibileConnettore Smart Click tondo impermeabile--φ4OttonePlaccatura in oro 0.4μm con sottostrato Ni0.5-

12.61 €

1 6 giorni -Maschio (spina)4Collegamento cavoAC1500CrimpaturaDrittoDisponibileConnettore Smart Click tondo impermeabile--φ6OttonePlaccatura in oro 0.4μm con sottostrato Ni0.18-0.3/0.5-0.75-

15.00 €

1 6 giorni -Maschio (spina)4Collegamento cavoAC1500Fissaggio con vitiDrittoDisponibileConnettore Smart Click tondo impermeabile--φ6Bronzo fosforoso/ottonePlaccatura in oro 0.4μm con sottostrato Ni0.18-0.75-

15.00 €

1 6 giorni -Maschio (spina)4Collegamento cavoAC1500Fissaggio con vitiAngoloDisponibileConnettore Smart Click tondo impermeabile--φ6Bronzo fosforoso/ottonePlaccatura in oro 0.4μm con sottostrato Ni0.18-0.75-

15.00 €

1 6 giorni -Maschio (spina)4Collegamento cavoAC1500Fissaggio con vitiDrittoDisponibileConnettore Smart Click tondo impermeabile--φ4Bronzo fosforoso/ottonePlaccatura in oro 0.4μm con sottostrato Ni0.18-0.75-

15.00 €

1 6 giorni 10Maschio (spina)4Collegamento cavoAC1500Fissaggio con vitiDrittoDisponibileConnettore Smart Click tondo impermeabile--φ3Bronzo fosforoso/ottonePlaccatura in oro 0.4μm con sottostrato Ni0.18-0.75-

16.25 €

1 6 giorni -Maschio (spina)5Collegamento cavoAC1500Fissaggio con vitiDrittoDisponibileConnettore Smart Click tondo impermeabile--φ4Bronzo fosforoso/ottonePlaccatura in oro 0.4μm con sottostrato Ni0.18-0.75-

19.13 €

1 7 giorni -Maschio (spina)5Collegamento cavoAC1500Fissaggio con vitiDrittoDisponibileConnettore Smart Click tondo impermeabile--φ8Bronzo fosforoso/ottonePlaccatura in oro 0.4μm con sottostrato Ni0.18-0.75-

10.05 €

50 7 giorni -Maschio (spina)4Collegamento cavoAC1500Saldatura a pressioneDrittoDisponibileConnettore Smart Click tondo impermeabile--φ 3-8Bronzo fosforosoPlaccatura in oro 0.15μm con sottostrato Ni0.14-0.75-

19.98 €

1 7 giorni -Maschio (spina)4Collegamento cavoAC1500SaldaturaDrittoDisponibileConnettore Smart Click tondo impermeabile--φ6OttonePlaccatura in oro 0.4μm con sottostrato Ni0.5-

14.95 €

1 6 giorni -Maschio (spina)4Collegamento cavoAC1500SaldaturaDrittoDisponibileConnettore Smart Click tondo impermeabile--φ4OttonePlaccatura in oro 0.4μm con sottostrato Ni0.5-

14.95 €

1 6 giorni -Maschio (spina)4Collegamento cavoAC1500SaldaturaDrittoDisponibileConnettore Smart Click tondo impermeabile--φ3OttonePlaccatura in oro 0.4μm con sottostrato Ni0.5-

23.97 €

1 6 giorni --4-Inferiore a 300VDC---Cavo con connettoreProdotti per cavi standard0.5-Bronzo fosforosoPlaccatura in oro 0.4μm con sottostrato Ni20Montaggio a pannello maschio

23.93 €

1 6 giorni --4-Inferiore a 300VDC---Cavo con connettoreProdotti per cavi standard0.5-Bronzo fosforosoPlaccatura in oro 0.4μm con sottostrato Ni20Montaggio a pannello maschio

20.70 €

1 7 giorni --4-Inferiore a 300VDC---Cavo con connettoreProdotti per cavi standard0.5-Bronzo fosforosoPlaccatura in oro 0.4μm con sottostrato Ni20Montaggio a pannello femmina

24.06 €

1 6 giorni --4-Inferiore a 300VDC---Cavo con connettoreProdotti per cavi standard0.5-Bronzo fosforosoPlaccatura in oro 0.4μm con sottostrato Ni20Montaggio a pannello femmina

49.08 €

10 7 giorni -Uso combinato maschio/femmina4Collegamento cavoAC1500-DrittoDisponibileConnettore Smart Click tondo impermeabile---Bronzo fosforoso/ottonePlaccatura in oro 0.4μm con sottostrato Ni--

53.95 €

1 6 giorni -Uso combinato maschio/femmina4Collegamento cavoAC1500-DrittoDisponibileConnettore Smart Click tondo impermeabile---Bronzo fosforoso/ottonePlaccatura in oro 0.4μm con sottostrato Ni--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Shape Rotonde Connector series initials V/W/X Allowable Current(A) 4
Struttura di protezione IP67(IEC60529)

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico