Connettori di corto - XJ8 / XG8S / XG8T

Connettori di corto - XJ8 / XG8S / XG8T
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A low-profile, economical connector that is used for circuit switching.
· Provides an above circuit board height of 5.8 mm (XJ8 type) or 6.8 mm (XG8S/T), and a low profile.
· These connectors can also be used both vertically and horizontally in 2.54-mm grid high-density mountings.
· Available in a lineup of one to three rows.
· Compatible with through hole diameters of ⌀0.8.
· An easy-to-insert, difficult-to-remove structure.
· A 2-point contact structure with high contact reliability.
· The thin plug housing (XJ8 type) is made using PPS resin, which has excellent heat-resistant characteristics.
· UL Standard (File NO E103202).
· Certified products are used as standard (XJ8 type).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
XG8S-0231
XG8S-0331
XG8S-0431
XG8S-0631
XG8S-0831
XG8T-0231
XG8T-0241
XG8T-0431
XG8T-0631
XG8T-0831
XG8T-1031
XG8T-1231
XG8T-1431
XG8T-1631
XG8T-2031
XJ8A-0211
XJ8A-0214
XJ8A-0241
XJ8B-0211
XJ8B-0311
XJ8B-0411
XJ8B-0511
XJ8B-0611
XJ8B-0811
XJ8B-1611
XJ8C-0211
XJ8C-0411
XJ8C-0811
XJ8C-1011
XJ8C-1211
XJ8C-1411
XJ8C-1611
XJ8D-0311
XJ8D-0611
XJ8D-0911
XJ8D-1211
XJ8D-1511
XJ8D-1811
XJ8D-2111
XJ8D-2411
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Pin/contatto applicabile Numero di conduttori Corrente nominale
(A)
Tensione nominale
(V)
Metodo di collegamento filo Direzione collegamento Funzione di protezione (resistenza ambientale) Standard rappresentativo Metodo di fissaggio su PCB Placcatura parte di contatto Placcatura parte terminale Nota

0.22 €

10 Disponibile 6 giorni Maschio (spina)22AC300SaldaturaDrittoN/A-Inserimento su foro PCBPlaccatura in oro con base in nichel (0.15μm)Placcatura in oro con base in nichel (0.15μm)A 1 fila

0.78 €

6 Disponibile 6 giorni Maschio (spina)32AC300SaldaturaDrittoN/A-Inserimento su foro PCBPlaccatura in oro con base in nichel (0.15μm)Placcatura in oro con base in nichel (0.15μm)A 1 fila

2.02 €

5 Disponibile 6 giorni Maschio (spina)42AC300SaldaturaDrittoN/A-Inserimento su foro PCBPlaccatura in oro con base in nichel (0.15μm)Placcatura in oro con base in nichel (0.15μm)A 1 fila

2.19 €

10 Disponibile 6 giorni Maschio (spina)62AC300SaldaturaDrittoN/A-Inserimento su foro PCBPlaccatura in oro con base in nichel (0.15μm)Placcatura in oro con base in nichel (0.15μm)A 1 fila

2.38 €

10 Disponibile 6 giorni Maschio (spina)82AC300SaldaturaDrittoN/A-Inserimento su foro PCBPlaccatura in oro con base in nichel (0.15μm)Placcatura in oro con base in nichel (0.15μm)A 1 fila

0.22 €

15 Disponibile 6 giorni Maschio (spina)22AC300SaldaturaDrittoN/A-Inserimento su foro PCBPlaccatura in oro con base in nichel (0.15μm)Placcatura in oro con base in nichel (0.15μm)A 2 fila

1.82 €

15 6 giorni Maschio (spina)22AC300SaldaturaDrittoN/A-Inserimento su foro PCBPlaccatura in argento con base in nichel (2.0μm)Placcatura in argento con base in nichel (2.0μm)A 2 fila

2.02 €

5 Disponibile 6 giorni Maschio (spina)42AC300SaldaturaDrittoN/A-Inserimento su foro PCBPlaccatura in oro con base in nichel (0.15μm)Placcatura in oro con base in nichel (0.15μm)A 2 fila

2.19 €

10 Disponibile 6 giorni Maschio (spina)62AC300SaldaturaDrittoN/A-Inserimento su foro PCBPlaccatura in oro con base in nichel (0.15μm)Placcatura in oro con base in nichel (0.15μm)A 2 fila

2.37 €

10 Disponibile 6 giorni Maschio (spina)82AC300SaldaturaDrittoN/A-Inserimento su foro PCBPlaccatura in oro con base in nichel (0.15μm)Placcatura in oro con base in nichel (0.15μm)A 2 fila

2.55 €

5 Disponibile 6 giorni Maschio (spina)102AC300SaldaturaDrittoN/A-Inserimento su foro PCBPlaccatura in oro con base in nichel (0.15μm)Placcatura in oro con base in nichel (0.15μm)A 2 fila

2.77 €

5 Disponibile 6 giorni Maschio (spina)122AC300SaldaturaDrittoN/A-Inserimento su foro PCBPlaccatura in oro con base in nichel (0.15μm)Placcatura in oro con base in nichel (0.15μm)A 2 fila

2.77 €

5 Disponibile 6 giorni Maschio (spina)142AC300SaldaturaDrittoN/A-Inserimento su foro PCBPlaccatura in oro con base in nichel (0.15μm)Placcatura in oro con base in nichel (0.15μm)A 2 fila

3.03 €

5 Disponibile 6 giorni Maschio (spina)162AC300SaldaturaDrittoN/A-Inserimento su foro PCBPlaccatura in oro con base in nichel (0.15μm)Placcatura in oro con base in nichel (0.15μm)A 2 fila

3.25 €

5 Disponibile 6 giorni Maschio (spina)202AC300SaldaturaDrittoN/A-Inserimento su foro PCBPlaccatura in oro con base in nichel (0.15μm)Placcatura in oro con base in nichel (0.15μm)A 2 fila

0.40 €

5 Disponibile 6 giorni Femmina (presa)2-----UL-Placcatura in oro con base in nichel (0.15μm)Placcatura in oro con base in nichel (0.15μm)Nero

0.26 €

10 Disponibile 6 giorni Femmina (presa)2-----UL-Placcatura in oro con base in nichel (0.15μm)Placcatura in oro con base in nichel (0.15μm)Naturale

0.84 €

5 Disponibile 6 giorni Femmina (presa)2-----UL-Placcatura in argento con base in nichel (2.0μm)Placcatura in argento con base in nichel (2.0μm)Nero

2.12 €

10 Disponibile 6 giorni Maschio (spina)22AC300SaldaturaDrittoN/AULInserimento su foro PCBPlaccatura in oro con base in nichel (0.15μm)Placcatura in oro con base in nichel (0.15μm)A 1 fila

0.59 €

10 Disponibile 6 giorni Maschio (spina)32AC300SaldaturaDrittoN/AULInserimento su foro PCBPlaccatura in oro con base in nichel (0.15μm)Placcatura in oro con base in nichel (0.15μm)A 1 fila

2.58 €

5 Disponibile 6 giorni Maschio (spina)42AC300SaldaturaDrittoN/AULInserimento su foro PCBPlaccatura in oro con base in nichel (0.15μm)Placcatura in oro con base in nichel (0.15μm)A 1 fila

2.83 €

5 Disponibile 6 giorni Maschio (spina)52AC300SaldaturaDrittoN/AULInserimento su foro PCBPlaccatura in oro con base in nichel (0.15μm)Placcatura in oro con base in nichel (0.15μm)A 1 fila

3.02 €

5 Disponibile 6 giorni Maschio (spina)62AC300SaldaturaDrittoN/AULInserimento su foro PCBPlaccatura in oro con base in nichel (0.15μm)Placcatura in oro con base in nichel (0.15μm)A 1 fila

3.58 €

2 Disponibile 6 giorni Maschio (spina)82AC300SaldaturaDrittoN/AULInserimento su foro PCBPlaccatura in oro con base in nichel (0.15μm)Placcatura in oro con base in nichel (0.15μm)A 1 fila

5.29 €

2 Disponibile 6 giorni Maschio (spina)162AC300SaldaturaDrittoN/AULInserimento su foro PCBPlaccatura in oro con base in nichel (0.15μm)Placcatura in oro con base in nichel (0.15μm)A 1 fila

0.75 €

4 Disponibile 6 giorni Maschio (spina)22AC300SaldaturaDrittoN/AULInserimento su foro PCBPlaccatura in oro con base in nichel (0.15μm)Placcatura in oro con base in nichel (0.15μm)A 2 fila

2.79 €

4 Disponibile 6 giorni Maschio (spina)42AC300SaldaturaDrittoN/AULInserimento su foro PCBPlaccatura in oro con base in nichel (0.15μm)Placcatura in oro con base in nichel (0.15μm)A 2 fila

3.86 €

2 Disponibile 6 giorni Maschio (spina)82AC300SaldaturaDrittoN/AULInserimento su foro PCBPlaccatura in oro con base in nichel (0.15μm)Placcatura in oro con base in nichel (0.15μm)A 2 fila

3.95 €

2 Disponibile 6 giorni Maschio (spina)102AC300SaldaturaDrittoN/AULInserimento su foro PCBPlaccatura in oro con base in nichel (0.15μm)Placcatura in oro con base in nichel (0.15μm)A 2 fila

4.05 €

2 Disponibile 6 giorni Maschio (spina)122AC300SaldaturaDrittoN/AULInserimento su foro PCBPlaccatura in oro con base in nichel (0.15μm)Placcatura in oro con base in nichel (0.15μm)A 2 fila

4.86 €

2 Disponibile 6 giorni Maschio (spina)142AC300SaldaturaDrittoN/AULInserimento su foro PCBPlaccatura in oro con base in nichel (0.15μm)Placcatura in oro con base in nichel (0.15μm)A 2 fila

5.98 €

1 Disponibile 6 giorni Maschio (spina)162AC300SaldaturaDrittoN/AULInserimento su foro PCBPlaccatura in oro con base in nichel (0.15μm)Placcatura in oro con base in nichel (0.15μm)A 2 fila

0.59 €

10 Disponibile 6 giorni Maschio (spina)32AC300SaldaturaDrittoN/AULInserimento su foro PCBPlaccatura in oro con base in nichel (0.15μm)Placcatura in oro con base in nichel (0.15μm)A 3 linee

3.02 €

3 Disponibile 6 giorni Maschio (spina)62AC300SaldaturaDrittoN/AULInserimento su foro PCBPlaccatura in oro con base in nichel (0.15μm)Placcatura in oro con base in nichel (0.15μm)A 3 linee

3.67 €

2 Disponibile 6 giorni Maschio (spina)92AC300SaldaturaDrittoN/AULInserimento su foro PCBPlaccatura in oro con base in nichel (0.15μm)Placcatura in oro con base in nichel (0.15μm)A 3 linee

4.37 €

2 Disponibile 6 giorni Maschio (spina)122AC300SaldaturaDrittoN/AULInserimento su foro PCBPlaccatura in oro con base in nichel (0.15μm)Placcatura in oro con base in nichel (0.15μm)A 3 linee

5.01 €

2 Disponibile 6 giorni Maschio (spina)152AC300SaldaturaDrittoN/AULInserimento su foro PCBPlaccatura in oro con base in nichel (0.15μm)Placcatura in oro con base in nichel (0.15μm)A 3 linee

5.77 €

1 Disponibile 6 giorni Maschio (spina)182AC300SaldaturaDrittoN/AULInserimento su foro PCBPlaccatura in oro con base in nichel (0.15μm)Placcatura in oro con base in nichel (0.15μm)A 3 linee

6.36 €

1 Disponibile 6 giorni Maschio (spina)212AC300SaldaturaDrittoN/AULInserimento su foro PCBPlaccatura in oro con base in nichel (0.15μm)Placcatura in oro con base in nichel (0.15μm)A 3 linee

7.07 €

1 Disponibile 6 giorni Maschio (spina)242AC300SaldaturaDrittoN/AULInserimento su foro PCBPlaccatura in oro con base in nichel (0.15μm)Placcatura in oro con base in nichel (0.15μm)A 3 linee

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Profilo quadrato Iniziali serie connettore V/W/X Applicazione Per PCB
Tipo Connettore di corto Voltaggio supportabile(1 min./corrente di dispersione 1mA o inferiore) AC750V

Supporto tecnico