Contatore elettronico (DIN72 × 72) H7BX

Contatore elettronico (DIN72 × 72) H7BX
[Features]
· Bright, easy to view negative LCD display.
· A new standard DIN72 × 72 mm sized electronic counter.
· High visibility enabled by a negative LCD and back-lighting.
· Checking from a distance enabled by a display color change function (Red<=>Green).
· Simpler operation enabled by using vertical keys.
· All of the basic settings are possible by the dip switch.
· Total preset counter, batch counter, dual counter, tachometer loaded. Can deal with a wide range of inputs with multi
· NPN/PNP input, and compatible with DC two lead sensor.
· UL, CSA acquired.
· Compatible with the CE mark.
· Water resistant structure (only the front part of IP54).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
H7BX-AD1
H7BX-AWD1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tensione di alimentazione Classificazione Frequenza di ingresso MAX (velocità di conteggio MAX) (Hz) Dettagli tensione di alimentazione
(V)

868.00 €

1 6 giorni AC/DCContatore preimpostato30Hz/5kHzAC24/DC12–24

868.00 €

1 6 giorni AC/DCContatore/contagiri preimpostato30Hz/10kHzAC24/DC12–24

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Contatore totale Metodo di visualizzazione LCD Cifre display 6 cifre
Metodo di montaggio Pannello Dimensioni di taglio del pannello 68x68 Pre-ridimensionamento Disponibile
Standard rappresentativo CE / UL Dimensione verticale(mm) 72 Larghezza(mm) 72
Dimensione profondità(mm) 100 Metodo di calcolo Addizione/sottrazione/addizione-sottrazione

Supporto tecnico