Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione nominale bobina (DC) (V) | Tensione nominale bobina (AC) (V) | Dimensione altezza (mm) | Larghezza (mm) | Dimensione profondità (mm) | Metodo di funzionamento: | Contatto allarme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.08 € | 1 | 6 giorni | - | 100/110 | 51 | 39 | 65 | Con bloccaggio | Senza contatto a / contatto ausiliario | ||
79.08 € | 1 | 6 giorni | - | 200/220 | 51 | 39 | 65 | Con bloccaggio | Senza contatto a / contatto ausiliario | ||
79.08 € | 1 | 6 giorni | 24 | - | 51 | 39 | 65 | Con bloccaggio | Senza contatto a / contatto ausiliario | ||
79.08 € | 1 | 6 giorni | - | 100/110 | 51 | 39 | 65 | Con bloccaggio | Con contatto a / contatto ausiliario | ||
79.08 € | 1 | 6 giorni | - | 200/220 | 51 | 39 | 65 | Con bloccaggio | Con contatto a / contatto ausiliario | ||
79.08 € | 1 | 6 giorni | 24 | - | 51 | 39 | 65 | Con bloccaggio | Con contatto a / contatto ausiliario | ||
100.64 € | 1 | 6 giorni | 24 | - | 50 | 38 | 84.5 | Con bloccaggio | Senza contatto a / contatto ausiliario | ||
79.08 € | 1 | 6 giorni | - | 100/110 | 51 | 39 | 65 | Con bloccaggio | Con contatto b / contatto ausiliario | ||
79.08 € | 1 | 6 giorni | 24 | - | 51 | 39 | 65 | Con bloccaggio | Con contatto b / contatto ausiliario | ||
79.08 € | 1 | 6 giorni | - | 200/220 | 51 | 39 | 65 | Senza bloccaggio | Senza contatto a / contatto ausiliario | ||
79.08 € | 1 | 6 giorni | - | 100/110 | 51 | 39 | 65 | Senza bloccaggio | Con contatto a / contatto ausiliario | ||
79.08 € | 1 | 6 giorni | - | 200/220 | 51 | 39 | 65 | Senza bloccaggio | Con contatto a / contatto ausiliario | ||
78.59 € | 1 | 6 giorni | 24 | - | 51 | 39 | 65 | Senza bloccaggio | Con contatto a / contatto ausiliario | ||
79.08 € | 1 | 6 giorni | 100/110 | - | 51 | 39 | 65 | Senza bloccaggio | Con contatto a / contatto ausiliario |
Loading...
Funzione latch | N/A | Profilo terminale | Presa/spina | Corrente nominale contatto (valore minimo per AC e DC)(A) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Meccanismo di contatto | Tipo singolo | Struttura di protezione | Tipo con involucro |
Configura
Proprietà di base
Tensione nominale bobina (DC)(V)
Tensione nominale bobina (AC)(V)
Dimensione altezza(mm)
Larghezza(mm)
Dimensione profondità(mm)
Metodo di funzionamento:
Contatto allarme
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali