Connettore Power Key 5mm

Connettore Power Key 5mm
  • Sconto volumi elevati
5 mm power key connectors.

[Features]
· These power circuit connectors are available in four different keying structures for the same number of electrodes, and are the first available on the market for home appliances, especially gas and other liquid bearing devices.
· Since conventional methods only differentiated connections by housing color, this method allows for reliable assembly when parts cannot be seen, preventing improper connections.
· The previously complex ordering and management process has now been made much more efficient.
· In addition, thanks to the implementation of 1.2R large R shape connectors, you can achieve a work environment that is easy on the hands.
· A compact design with a coupling height of 19.4 mm.
· The power circuit connectors have a 5.0 mm spacing between contacts.
· The board-to-board connectors are structured using a power-supply plug and circuit board header assembly.
· Reliability is improved since the connector audibly clicks when the contacts are connected.
· In addition, partial mounting is prevented as it is equipped with a double lock plate.
· The locking lever is enclosed by a wall on both sides, protecting the lever and preventing wire entanglement.
· These connectors are constructed to allow air bubbles to escape when potting (circuit board coating).
· Equipped with a housing lance to prevent contacts from becoming entangled.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1376390-1

Codice componente
1376390-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1.87 €

3 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Profilo quadrato Iniziali serie connettore Numero Numero Power Key 5mm
Pin/contatto applicabile Femmina (presa) Numero di poli 4 Applicazione Collegamento cavo
Tensione nominale(V) 300 Metodo di collegamento filo Crimpatura Direzione collegamento Dritto
Tipo Alloggiamento Linea centrale (passo)(mm) 5 Misura filo applicabile(AWG) 24-16
Misura filo applicabile(mm2) 0.22-1.25 Colore Colore naturale Codifica Tipo A
Materiale/finitura contatto Lega di rame/pre-stagnatura Materiale alloggiamento Nylon 6/6 rinforzato con fibra di vetro Tipi di montaggio A montaggio diretto
Gamma di temperature di esercizio(°C) -30–105

Si trova sulla pagina di Connettore Power Key 5mm, il codice articolo è il seguente: 1376390-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1376390-1.

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico