Protezione / copertura per interruttore di comando ø16 AH164 / 165

Protezione / copertura per interruttore di comando ø16 AH164 / 165
[Features]
· A cover that keeps the operational area airtight, preventing dirt and particles from entering the switch.
· Apply to surfaces no thicker than 2.0 mm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AHX649

Codice componente
AHX649
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

9.93 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Caratteristiche Copertura antipolvere Applicazione Tipo rotondo grande Dimensioni (lunghezza × larghezza × profondità)(mm) φ30 × 18

Si trova sulla pagina di Protezione / copertura per interruttore di comando ø16 AH164 / 165, il codice articolo è il seguente: AHX649.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AHX649.

Supporto tecnico