Codice articolo del costruttore: G7S-3A3B-E DC24
Marca: OMRON
Prezzo: 44.45 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Configurazioni dei contatti: [Altro] 3a3b
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
G7S-3A3B-E DC24
Codice componente
|
---|
G7S-3A3B-E DC24 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Configurazioni dei contatti | |
---|---|---|---|---|---|
44.45 € | 1 | 6 giorni | [Altro] 3a3b |
Loading...
Applicazione | Relè di sicurezza | Funzione latch | N/A | Profilo terminale | Presa/spina |
---|---|---|---|---|---|
Corrente nominale contatto (valore minimo per AC e DC)(A) | 6 | Tensione nominale bobina (DC)(V) | 24 | Standard rappresentativo | UL / CSA |
Dimensione altezza(mm) | 37 | Larghezza(mm) | 22.5 | Dimensione profondità(mm) | 58 |
Classificazione | Standard | Nota | L’insorgere di situazioni pericolose dentro e vicino ai macchinari viene evitato utilizzando un circuito con configurazione di interblocco. |
Si trova sulla pagina di Relè di sicurezza G7S, il codice articolo è il seguente: G7S-3A3B-E DC24.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto G7S-3A3B-E DC24.
Configura
Proprietà di base
Configurazioni dei contatti
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
G7S-4A2B-E DC24 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Configurazioni dei contatti |
---|---|---|---|---|---|
44.45 € | 1 | 6 giorni | [Altro] 4a2b |