Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Configurazioni dei contatti | Standard rappresentativo | Dimensione altezza (mm) | Larghezza (mm) | Dimensione profondità (mm) | Classificazione | Tempo di ritardo alla diseccitazione (Secondo) | Tensione nominale (V) | Modalità di ripristino | Tipo di ingresso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
337.62 € | 1 | 7 giorni | [Altro] 3a1b | CE / UL / CCC / CSA | 76 | 45 | 111 | Unità di arresto di emergenza | - | AC100-240 | - | - | ||
206.53 € | 1 | 7 giorni | [Altro] 3a1b | CE / UL / CCC / CSA | 76 | 45 | 111 | Unità di arresto di emergenza | - | AC/DC24 | - | - | ||
408.75 € | 1 | 7 giorni | [Altro] 3a2a1b | CE / UL / CCC / CSA | 76 | 45 | 111 | Unità di arresto di emergenza, con ritardo alla diseccitazione | 7.5 | AC/DC24 | - | - | ||
408.75 € | 1 | 7 giorni | [Altro] 3a2a1b | CE / UL / CCC / CSA | 76 | 45 | 111 | Unità di arresto di emergenza, con ritardo alla diseccitazione | 15 | AC/DC24 | - | - | ||
408.75 € | 1 | 7 giorni | [Altro] 3a2a1b | CE / UL / CCC / CSA | 76 | 45 | 111 | Unità di arresto di emergenza, con ritardo alla diseccitazione | 30 | AC/DC24 | - | - | ||
417.92 € | 1 | 7 giorni | [Altro] 5a1b | CE / UL / CCC / CSA | 76 | 45 | 111 | Unità di arresto di emergenza | - | AC100-240 | - | - | ||
379.87 € | 1 | 7 giorni | [Altro] 5a1b | CE / UL / CCC / CSA | 76 | 45 | 111 | Unità di arresto di emergenza | - | AC/DC24 | - | - | ||
324.16 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [Altro] 5a1b | CE / UL / CCC / CSA | 76 | 45 | 111 | Unità di arresto di emergenza | - | DC24 | - | - | |
214.32 € | 1 | 6 giorni | 2a | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 100 | 18 | 112 | Unità di arresto di emergenza | - | AC/DC24 | Tipo automatico | Tipo inverso | ||
214.32 € | 1 | 6 giorni | 2a | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 100 | 18 | 112 | Unità di arresto di emergenza | - | AC/DC24 | Tipo manuale | Tipo inverso | ||
214.32 € | 1 | 6 giorni | 2a | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 100 | 18 | 112 | Unità di arresto di emergenza | - | AC/DC24 | Tipo automatico | Comune positivo | ||
214.32 € | 1 | 7 giorni | 2a | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 100 | 18 | 112 | Unità di arresto di emergenza | - | AC/DC24 | Tipo manuale | Comune positivo | ||
234.77 € | 1 | 7 giorni | [Altro] 3a1b | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 100 | 18 | 112 | Unità di arresto di emergenza | - | DC24 | Tipo automatico | - | ||
234.77 € | 1 | 6 giorni | [Altro] 3a1b | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 100 | 23 | 112 | Unità di arresto di emergenza | - | AC/DC24 | Tipo manuale | Tipo inverso | ||
234.77 € | 1 | 7 giorni | [Altro] 3a1b | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 100 | 23 | 112 | Unità di arresto di emergenza | - | AC/DC24 | Tipo automatico | Comune positivo | ||
234.77 € | 1 | 7 giorni | [Altro] 3a1b | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 100 | 23 | 112 | Unità di arresto di emergenza | - | AC/DC24 | Tipo manuale | Comune positivo |
Loading...
Applicazione | Relè di sicurezza | Funzione latch | N/A | Profilo terminale | Fissaggio a vite |
---|
Configura
Proprietà di base
Configurazioni dei contatti
Standard rappresentativo
Dimensione altezza(mm)
Larghezza(mm)
Dimensione profondità(mm)
Classificazione
Tempo di ritardo alla diseccitazione(Secondo)
Tensione nominale(V)
Modalità di ripristino
Tipo di ingresso
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali