Timer Dip H3FA

Timer Dip H3FA
Dip timer H3FA

[Features]
· A timer for use on a PCB of contact / non-contact output type.
· Two types are provided for control output, with the contact output (1a, 1b) it is 3A (AC250V low resistance load), with the non-contact output there is a maximum of 150mA and high capacity.
· 1 sec./10 sec./1 min./10 min. (type A), 6 sec./60 sec./6 min./60 min. (type B) with four time types in one apparatus offering multiple functions.
· The time can be operated remotely by the connection to an external varistor.
· Completely washable.
· A small scale size enabling installation in a one-inch-pitch rack (length × width × height: 17.75 × 36.9 × 19.5 mm).
· UL/CSA acquired.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
H3FA-A DC5
H3FA-A DC12
H3FA-A DC24
H3FA-AU DC12
H3FA-AU DC24
H3FA-B DC5
H3FA-B DC12
H3FA-B DC24
H3FA-BU DC24
H3FA-SA DC12/24
H3FA-SB DC12/24
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Specifiche tempo
(s)
Metodo uscita Tensione nominale di alimentazione
(V)
Configurazioni dei contatti

45.60 €

1 6 giorni 1s–10minRelè5Include uscita contatto (1a, 1b)

44.01 €

1 6 giorni 1s–10minRelè12Include uscita contatto (1a, 1b)

44.06 €

1 6 giorni 1s–10minRelè24Include uscita contatto (1a, 1b)

50.30 €

1 6 giorni 1s–10minRelè12Include uscita contatto (1a, 1b)

50.30 €

1 6 giorni 1s–10minRelè24Include uscita contatto (1a, 1b)

45.60 €

1 6 giorni 6s–60minRelè5Include uscita contatto (1a, 1b)

44.01 €

1 6 giorni 6s–60minRelè12Include uscita contatto (1a, 1b)

44.01 €

1 6 giorni 6s–60minRelè24Include uscita contatto (1a, 1b)

51.90 €

1 6 giorni 6s–60minRelè24Include uscita contatto (1a, 1b)

34.80 €

1 6 giorni 1s–10minTransistor12/24Non include uscita contatto

36.40 €

1 6 giorni 6s–60minTransistor12/24Non include uscita contatto

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Timer Metodo di visualizzazione Senza funzione di visualizzazione Metodo di montaggio Montaggio superficiale
Tensione di alimentazione DC dedicata Standard rappresentativo UL / CSA Dimensione verticale(mm) 17.75
Larghezza(mm) 36.9 Dimensione profondità(mm) 19.5 Gamme temporali = N 4 gamma

Supporto tecnico