Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CS1W-PDC11 |
CS1W-PDC55 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di canali di ingresso | Velocità di conversione A/D (Tempo di conversione) | Consumo di corrente (sistema a 5V) (A) | Consumo di corrente (sistema a 26V) (A) | Intervallo segnali in ingresso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,921.50 € | 1 | 7 giorni | 4 | Meno di 10–50ms | 0.12 | 0.12 | 4–20mA, 0–20mA, 0–10V, ±10V, 0–5V, ±5V, 1–5V, 0–1.25V, ±1.25V | ||
1,872.50 € | 1 | 7 giorni | 8 | Inferiore a 100–500ms | 0.18 | 0.06 | 4–20mA, 0–10V, 0–5V, 1–5V |
Loading...
Tipo | Ingresso | Tipo di ingresso | Tensione / Corrente | Gamma di ingressi | Altro |
---|---|---|---|---|---|
Profilo terminale | Morsettiera | Standard rappresentativo | CE / UL / CUL / CSA |
Configura
Proprietà di base
Numero di canali di ingresso
Velocità di conversione A/D (Tempo di conversione)
Consumo di corrente (sistema a 5V)(A)
Consumo di corrente (sistema a 26V)(A)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali