Unità sensore di temperatura (Unità di ingresso / uscita processo) CS1W-PTS / CS1W-PTS-V1

Unità sensore di temperatura (Unità di ingresso / uscita processo) CS1W-PTS / CS1W-PTS-V1
Temperature Sensor Unit (Process Input/Output Unit) CS1W-PTS□□ / CS1W-PTS□□-V1

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CS1W-PTS52
CS1W-PTS55
CS1W-PTS56
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di ingresso Numero di canali di ingresso Consumo di corrente (sistema a 5V)
(A)
Consumo di corrente (sistema a 26V)
(A)
Intervallo segnali in ingresso

1,393.00 €

1 7 giorni Resistore misurazione temperatura40.25-Pt 100Ω (JIS, IEC), JPt 100Ω

2,096.50 €

1 7 giorni Termocoppia80.180.06R, S, K, J, T, L, B

2,096.50 €

1 7 giorni Resistore misurazione temperatura80.180.06Pt 100Ω (JIS, IEC), JPt 100Ω

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ingresso Gamma di ingressi Altro Velocità di conversione A/D (Tempo di conversione) Inferiore a 100–500ms
Profilo terminale Morsettiera Standard rappresentativo CE / UL / CUL / CSA

Supporto tecnico