Interruttore di attivazione, A4E (A4E-B200VA)

Interruttore di attivazione, A4E A4E-B200VA

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: A4E-B200VA

Marca: OMRON

Prezzo: 69.77

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Configurazioni dei contatti: 2a

Funzione di protezione: Disponibile

Dimensioni parte di azionamento - verticale: 21.3 mm

Dimensioni parte di azionamento - orizzontale: 84 mm

Dimensioni profondità pannello: 31.1 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

A4E-B200VA

Codice componente
A4E-B200VA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Configurazioni dei contatti Funzione di protezione Dimensioni parte di azionamento - verticale
(mm)
Dimensioni parte di azionamento - orizzontale
(mm)
Dimensioni profondità pannello
(mm)
Dettagli funzione di protezione

69.77 €

1 6 giorni 2aDisponibile21.38431.1IP65

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Pulsante non illuminato Profilo della parte di azionamento Tipo rettangolare Profilo terminale Terminale a saldare
Mounting Hole Altro Funzione operativa Momentaneo Standard di sicurezza CE / UL / TUV / CCC / CSA
Valore nominale interruttore, carico resistivo AC 1 AC125V/1A

Si trova sulla pagina di Interruttore di attivazione, A4E, il codice articolo è il seguente: A4E-B200VA.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A4E-B200VA.

Tipologia prodotto

Codice componente
A4E-B200SS
A4E-C211VA
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Configurazioni dei contatti Funzione di protezione Dimensioni parte di azionamento - verticale
(mm)
Dimensioni parte di azionamento - orizzontale
(mm)
Dimensioni profondità pannello
(mm)
Dettagli funzione di protezione

47.40 €

2 7 giorni 2aN/A13.260.230.1-

87.22 €

1 7 giorni 2b / 2aDisponibile21.38434.1IP65

Supporto tecnico