Unità contatore ad alta velocità CS1W-CT021 / 041 (CS1W-CT021)

Unità contatore ad alta velocità CS1W-CT021 / 041 CS1W-CT021

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: CS1W-CT021

Marca: OMRON

Prezzo: 2,193.33

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Consumo di corrente: 0.36 A

Nota: Numero di canali conteggiati, 2, tensione di ingresso 5V, 12V o 24VCC (fino a un asse per ingresso a 5V e 12V)


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CS1W-CT021

Codice componente
CS1W-CT021
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Consumo di corrente
(A)
Nota

2,193.33 €

1 7 giorni 0.36Numero di canali conteggiati, 2, tensione di ingresso 5V, 12V o 24VCC (fino a un asse per ingresso a 5V e 12V)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Formato ingresso Ingresso CC Terminale di collegamento Connettore Standard rappresentativo CE / UL / CUL / CSA
Nome Unità contatore ad alta velocità

Si trova sulla pagina di Unità contatore ad alta velocità CS1W-CT021 / 041, il codice articolo è il seguente: CS1W-CT021.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CS1W-CT021.

Tipologia prodotto

Codice componente
CS1W-CT041
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Consumo di corrente
(A)
Nota

3,154.67 €

1 7 giorni 0.45Numero di canali conteggiati, 4, tensione di ingresso 5V, 12V o 24V CC (fino a due assi per ingresso a 5V e 12V)

Supporto tecnico