Unità di ingresso / uscita analogica serie CJ

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CJ1W-AD042
CJ1W-DA08C
CJ1W-DA08V
CJ1W-DA021
CJ1W-DA041
CJ1W-DA042V
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Tipo di ingresso Numero di canali di ingresso Gamma di ingressi Velocità di conversione A/D (Tempo di conversione) Numero di canali di uscita Gamma di uscite Tempo di conversione D/A (velocità di conversione) Consumo di corrente (sistema a 5V)
(A)
Intervallo segnali in ingresso Intervallo segnale di uscita

1,438.50 €

1 7 giorni IngressoTensione / Corrente4[Altro] AltroInferiore a 10–100µs---0.521–5V (risoluzione: 1/10,000), 0–10V, -5 – +5V (risoluzione: 1/20,000), -10 – +10V (risoluzione: 1/40,000), 4–20mA (risoluzione: 1/10,000)-

1,293.83 €

1 7 giorni Uscita----84–20mAMeno di 1–10ms0.14--

1,293.83 €

1 7 giorni Uscita----8[Altro] AltroMeno di 1–10ms0.14-1–5V, 0–5V, 0–10V, -10 – +10V

683.67 €

1 7 giorni Uscita----2[Altro] AltroMeno di 1–10ms0.12-1–5V, 0–5V, 0–10V, -10 – 10 V, 4–20mA

970.67 €

1 7 giorni Uscita----4[Altro] AltroMeno di 1–10ms0.12-1–5V, 0–5V, 0–10V, -10 – 10 V, 4–20mA

1,438.50 €

1 7 giorni Uscita----4[Altro] AltroInferiore a 10–100µs0.40-1–5V (risoluzione: 1/10,000), 0–10 V (risoluzione: 1/20,000), -10 – +10V (risoluzione: 1/40,000)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo terminale Morsettiera Standard rappresentativo CE / UL / CUL / CSA

Supporto tecnico