Unità di ingresso CC isolata (Unità di ingresso / uscita processo) CJ1W-PDC15

Unità di ingresso CC isolata (Unità di ingresso / uscita processo) CJ1W-PDC15
Insulated DC Input Unit (Process Input/Output Unit) CJ1W-PDC15

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CJ1W-PDC15

Codice componente
CJ1W-PDC15
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,022.58 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ingresso Tipo di ingresso Tensione / Corrente Numero di canali di ingresso 2
Gamma di ingressi Altro Velocità di conversione A/D (Tempo di conversione) Meno di 10–50ms Profilo terminale Morsettiera
Standard rappresentativo CE / UL / CUL / CSA Consumo di corrente (sistema a 5V)(A) 0.18 Intervallo segnali in ingresso Intervallo libero compreso tra 0–1.25V, -1.25 – +1.25V, 0–5V, 1–5V, -5 – +5V, 0–10V, -10 –+10V, ±10V, 0–20mA, 4–20mA

Si trova sulla pagina di Unità di ingresso CC isolata (Unità di ingresso / uscita processo) CJ1W-PDC15, il codice articolo è il seguente: CJ1W-PDC15.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CJ1W-PDC15.

Supporto tecnico