Unità di ingresso / uscita processo CJ1W-PH41U / AD04U

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CJ1W-PH41U

Codice componente
CJ1W-PH41U
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,669.50 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ingresso Tipo di ingresso Tensione / Corrente / Termocoppia / Resistore misurazione temperatura / Altro Numero di canali di ingresso 4
Gamma di ingressi Altro Velocità di conversione A/D (Tempo di conversione) Meno di 50–100ms Profilo terminale Morsettiera
Standard rappresentativo CE / UL / CUL / CSA Consumo di corrente (sistema a 5V)(A) 0.30 Intervallo segnali in ingresso Pt 100 (3 Line Type), JPt 100 (3 Line Type), Pt 1000 (3 Line Type), Pt 100 (4 Line Type), K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, WRe5-26, PLII, 4 to 20 mA, 0 to 20 mA, 1 to 5 V, 0 to 1.25 V, 0 to 5 V, 0 to 10 V, ±100 mV Free Range, -1.25 to +1.25 V, -5 to +5 V, -10 to +10 V, ±10 V Free Range, Potentiometer

Si trova sulla pagina di Unità di ingresso / uscita processo CJ1W-PH41U / AD04U, il codice articolo è il seguente: CJ1W-PH41U.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CJ1W-PH41U.

Supporto tecnico