Unità di ingresso analogica CS1W

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CS1W-AD041-V1
CS1W-AD081-V1
CS1W-AD161
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di canali di ingresso Profilo terminale Consumo di corrente (sistema a 5V)
(A)
Consumo di corrente (sistema a 26V)
(A)

1,571.50 €

1 7 giorni 4Morsettiera0.120.09

1,932.00 €

1 7 giorni 8Morsettiera0.120.09

2,242.33 €

1 7 giorni 16Connettore0.150.06

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ingresso Tipo di ingresso Tensione / Corrente Gamma di ingressi Altro
Velocità di conversione A/D (Tempo di conversione) Inferiore a 100–500µs Standard rappresentativo CE / UL / CUL / CSA Intervallo segnali in ingresso 1–5V, 0–5V, 0–10V, -10 – +10V, 4–20mA

Supporto tecnico