Unità di uscita analogica [CS1W-DA0□□]

Unità di uscita analogica [CS1W-DA0□□]
Conversione di dati binari in segnali analogici
• Limite di uscita
• Allarmi limite superiore/inferiore
• Regolazione del guadagno di offset
Nota: Le funzioni fornite dipendono dal modello utilizzato. I terminali di uscita analogici sono disponibili anche come terminali I/O remoti per DeviceNet, PROFIBUS-DP o CompoBus/S.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CS1W-DA08-C
CS1W-DA08C
CS1W-DA08V
CS1W-DA041
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di canali di uscita Gamma di uscite Profilo terminale Consumo di corrente (sistema a 26V)
(A)
Risoluzione delle uscite analogiche Esecuzione del collegamento elettrico Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 AxLxP
(mm)
Ingresso, corrente Ingresso, termocoppia Ingresso, tensione Ingresso, termometro a resistenza Ingresso, resistenza Uscita, tensione Uscita, corrente Segnale d'uscita configurabile Segnale d'ingresso configurabile Ingressi analogici configurabili Uscite analogiche configurabili Adatto per funzioni di sicurezza Risorsa corrispondente (Ex ib) Risorsa corrispondente (Ex ia) Intervallo segnale di uscita SIL secondo IEC 61508 Categoria di protezione antideflagrante per polvere Categoria di protezione antideflagrante per gas

2,096.50 €

1 3 giorni 84–20mA-0.2512Raccordo a viteLivello a130x35x126falsofalsofalsofalsofalsoveroveroverofalsofalsoverofalsofalsofalso-SenzaSenzaSenza

936.34 €

1 6 giorni 84–20mAMorsettiera0.25----------------------

936.34 €

1 6 giorni 8AltroMorsettiera0.18------------------1–5V, 0–5V, 0–10V, -10 – +10V---

1,484.00 €

1 7 giorni 4AltroMorsettiera0.18------------------1–5V, 0–5V, 0–10V, -10 – 10 V, 4–20mA---

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Uscita Tempo di conversione D/A (velocità di conversione) Meno di 1–10ms Standard rappresentativo CE / UL / CUL / CSA
Consumo di corrente (sistema a 5V)(A) 0.13

Supporto tecnico