Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di ingresso | Corrente di ingresso (mA) | Tensione di ingresso (V) | Alimentazione (V) | Display | Uscita di confronto | Opzione | Ingresso | Numero di gamme = N (Gamma) | Gamma di misurazione (MIN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241.05 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Tensione | - | ±700.0 | AC 100–240 | Tipo multiplo | NA | NA | Misurazione tensione DC | 5 | ±99,99 mV | |
252.40 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Tensione | - | ±700.0 | AC 100–240 | Tipo multiplo | NA | Controllo esterno | Misurazione tensione DC | 5 | ±99,99 mV | |
343.23 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Tensione | - | ±700.0 | AC 100–240 | Tipo multiplo | NA | BCD (TTL)+controllo esterno | Misurazione tensione DC | 5 | ±99,99 mV | |
343.23 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Tensione | - | ±700.0 | AC 100–240 | Tipo multiplo | NA | BCD (collettore aperto)+controllo esterno | Misurazione tensione DC | 5 | ±99,99 mV | |
309.18 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Tensione | - | ±700.0 | AC 100–240 | Tipo multiplo | NA | Uscita analogica + controllo esterno | Misurazione tensione DC | 5 | ±99,99 mV | |
297.81 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Tensione | - | ±700.0 | AC 100–240 | Tipo multiplo | NA | RS-232C | Misurazione tensione DC | 5 | ±99,99 mV | |
297.81 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Tensione | - | ±700.0 | AC 100–240 | Tipo multiplo | NA | RS-485 | Misurazione tensione DC | 5 | ±99,99 mV | |
354.59 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Tensione | - | ±700.0 | AC 100–240 | Tipo multiplo | NA | RS-232C + uscita analogica (PWM) | Misurazione tensione DC | 5 | ±99,99 mV | |
354.59 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Tensione | - | ±700.0 | AC 100–240 | Tipo multiplo | NA | RS-485 + uscita analogica (PWM) | Misurazione tensione DC | 5 | ±99,99 mV | |
309.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Tensione | - | ±700.0 | AC 100–240 | Tipo multiplo | Uscita contatto relè | NA | Misurazione tensione DC | 5 | ±99,99 mV | |
320.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Tensione | - | ±700.0 | AC 100–240 | Tipo multiplo | Uscita contatto relè | Controllo esterno | Misurazione tensione DC | 5 | ±99,99 mV | |
411.35 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Tensione | - | ±700.0 | AC 100–240 | Tipo multiplo | Uscita contatto relè | BCD (TTL)+controllo esterno | Misurazione tensione DC | 5 | ±99,99 mV | |
411.35 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Tensione | - | ±700.0 | AC 100–240 | Tipo multiplo | Uscita contatto relè | BCD (collettore aperto)+controllo esterno | Misurazione tensione DC | 5 | ±99,99 mV | |
377.29 € | 1 | 24 giorni | Tensione | - | ±700.0 | AC 100–240 | Tipo multiplo | Uscita contatto relè | Uscita analogica + controllo esterno | Misurazione tensione DC | 5 | ±99,99 mV | ||
365.94 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Tensione | - | ±700.0 | AC 100–240 | Tipo multiplo | Uscita contatto relè | RS-485 | Misurazione tensione DC | 5 | ±99,99 mV | |
422.70 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Tensione | - | ±700.0 | AC 100–240 | Tipo multiplo | Uscita contatto relè | RS-232C + uscita analogica (PWM) | Misurazione tensione DC | 5 | ±99,99 mV | |
422.70 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Tensione | - | ±700.0 | AC 100–240 | Tipo multiplo | Uscita contatto relè | RS-485 + uscita analogica (PWM) | Misurazione tensione DC | 5 | ±99,99 mV | |
309.18 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Tensione | - | ±700.0 | AC 100–240 | Tipo multiplo | Uscita fotoaccoppiatore | NA | Misurazione tensione DC | 5 | ±99,99 mV | |
320.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Tensione | - | ±700.0 | AC 100–240 | Tipo multiplo | Uscita fotoaccoppiatore | Controllo esterno | Misurazione tensione DC | 5 | ±99,99 mV | |
411.35 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Tensione | - | ±700.0 | AC 100–240 | Tipo multiplo | Uscita fotoaccoppiatore | BCD (TTL)+controllo esterno | Misurazione tensione DC | 5 | ±99,99 mV | |
411.35 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Tensione | - | ±700.0 | AC 100–240 | Tipo multiplo | Uscita fotoaccoppiatore | BCD (collettore aperto)+controllo esterno | Misurazione tensione DC | 5 | ±99,99 mV | |
377.29 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Tensione | - | ±700.0 | AC 100–240 | Tipo multiplo | Uscita fotoaccoppiatore | Uscita analogica + controllo esterno | Misurazione tensione DC | 5 | ±99,99 mV | |
365.94 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Tensione | - | ±700.0 | AC 100–240 | Tipo multiplo | Uscita fotoaccoppiatore | RS-232C | Misurazione tensione DC | 5 | ±99,99 mV | |
365.94 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Tensione | - | ±700.0 | AC 100–240 | Tipo multiplo | Uscita fotoaccoppiatore | RS-485 | Misurazione tensione DC | 5 | ±99,99 mV | |
422.70 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Tensione | - | ±700.0 | AC 100–240 | Tipo multiplo | Uscita fotoaccoppiatore | RS-232C + uscita analogica (PWM) | Misurazione tensione DC | 5 | ±99,99 mV | |
422.70 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Tensione | - | ±700.0 | AC 100–240 | Tipo multiplo | Uscita fotoaccoppiatore | RS-485 + uscita analogica (PWM) | Misurazione tensione DC | 5 | ±99,99 mV | |
241.05 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Corrente | ±99.99 | - | AC 100–240 | Tipo multiplo | NA | NA | Misurazione corrente DC (corrente bassa) | 4 | ±99.99µA | |
252.40 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Corrente | ±99.99 | - | AC 100–240 | Tipo multiplo | NA | Controllo esterno | Misurazione corrente DC (corrente bassa) | 4 | ±99.99µA | |
343.23 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Corrente | ±99.99 | - | AC 100–240 | Tipo multiplo | NA | BCD (TTL)+controllo esterno | Misurazione corrente DC (corrente bassa) | 4 | ±99.99µA | |
343.23 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Corrente | ±99.99 | - | AC 100–240 | Tipo multiplo | NA | BCD (collettore aperto)+controllo esterno | Misurazione corrente DC (corrente bassa) | 4 | ±99.99µA | |
309.18 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Corrente | ±99.99 | - | AC 100–240 | Tipo multiplo | NA | Uscita analogica + controllo esterno | Misurazione corrente DC (corrente bassa) | 4 | ±99.99µA | |
297.81 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Corrente | ±99.99 | - | AC 100–240 | Tipo multiplo | NA | RS-232C | Misurazione corrente DC (corrente bassa) | 4 | ±99.99µA | |
297.81 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Corrente | ±99.99 | - | AC 100–240 | Tipo multiplo | NA | RS-485 | Misurazione corrente DC (corrente bassa) | 4 | ±99.99µA | |
354.59 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Corrente | ±99.99 | - | AC 100–240 | Tipo multiplo | NA | RS-232C + uscita analogica (PWM) | Misurazione corrente DC (corrente bassa) | 4 | ±99.99µA | |
354.59 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Corrente | ±99.99 | - | AC 100–240 | Tipo multiplo | NA | RS-485 + uscita analogica (PWM) | Misurazione corrente DC (corrente bassa) | 4 | ±99.99µA | |
309.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Corrente | ±99.99 | - | AC 100–240 | Tipo multiplo | Uscita contatto relè | NA | Misurazione corrente DC (corrente bassa) | 4 | ±99.99µA | |
320.53 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Corrente | ±99.99 | - | AC 100–240 | Tipo multiplo | Uscita contatto relè | Controllo esterno | Misurazione corrente DC (corrente bassa) | 4 | ±99.99µA | |
411.35 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Corrente | ±99.99 | - | AC 100–240 | Tipo multiplo | Uscita contatto relè | BCD (TTL)+controllo esterno | Misurazione corrente DC (corrente bassa) | 4 | ±99.99µA | |
411.35 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Corrente | ±99.99 | - | AC 100–240 | Tipo multiplo | Uscita contatto relè | BCD (collettore aperto)+controllo esterno | Misurazione corrente DC (corrente bassa) | 4 | ±99.99µA | |
377.29 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Corrente | ±99.99 | - | AC 100–240 | Tipo multiplo | Uscita contatto relè | Uscita analogica + controllo esterno | Misurazione corrente DC (corrente bassa) | 4 | ±99.99µA | |
365.94 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Corrente | ±99.99 | - | AC 100–240 | Tipo multiplo | Uscita contatto relè | RS-232C | Misurazione corrente DC (corrente bassa) | 4 | ±99.99µA | |
365.94 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Corrente | ±99.99 | - | AC 100–240 | Tipo multiplo | Uscita contatto relè | RS-485 | Misurazione corrente DC (corrente bassa) | 4 | ±99.99µA | |
422.70 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Corrente | ±99.99 | - | AC 100–240 | Tipo multiplo | Uscita contatto relè | RS-232C + uscita analogica (PWM) | Misurazione corrente DC (corrente bassa) | 4 | ±99.99µA | |
422.70 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Corrente | ±99.99 | - | AC 100–240 | Tipo multiplo | Uscita contatto relè | RS-485 + uscita analogica (PWM) | Misurazione corrente DC (corrente bassa) | 4 | ±99.99µA | |
309.18 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Corrente | ±99.99 | - | AC 100–240 | Tipo multiplo | Uscita fotoaccoppiatore | NA | Misurazione corrente DC (corrente bassa) | 4 | ±99.99µA | |
320.53 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Corrente | ±99.99 | - | AC 100–240 | Tipo multiplo | Uscita fotoaccoppiatore | Controllo esterno | Misurazione corrente DC (corrente bassa) | 4 | ±99.99µA | |
411.35 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Corrente | ±99.99 | - | AC 100–240 | Tipo multiplo | Uscita fotoaccoppiatore | BCD (TTL)+controllo esterno | Misurazione corrente DC (corrente bassa) | 4 | ±99.99µA | |
411.35 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Corrente | ±99.99 | - | AC 100–240 | Tipo multiplo | Uscita fotoaccoppiatore | BCD (collettore aperto)+controllo esterno | Misurazione corrente DC (corrente bassa) | 4 | ±99.99µA | |
377.29 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Corrente | ±99.99 | - | AC 100–240 | Tipo multiplo | Uscita fotoaccoppiatore | Uscita analogica + controllo esterno | Misurazione corrente DC (corrente bassa) | 4 | ±99.99µA | |
365.94 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Corrente | ±99.99 | - | AC 100–240 | Tipo multiplo | Uscita fotoaccoppiatore | RS-232C | Misurazione corrente DC (corrente bassa) | 4 | ±99.99µA | |
365.94 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Corrente | ±99.99 | - | AC 100–240 | Tipo multiplo | Uscita fotoaccoppiatore | RS-485 | Misurazione corrente DC (corrente bassa) | 4 | ±99.99µA | |
422.70 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Corrente | ±99.99 | - | AC 100–240 | Tipo multiplo | Uscita fotoaccoppiatore | RS-232C + uscita analogica (PWM) | Misurazione corrente DC (corrente bassa) | 4 | ±99.99µA | |
422.70 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Corrente | ±99.99 | - | AC 100–240 | Tipo multiplo | Uscita fotoaccoppiatore | RS-485 + uscita analogica (PWM) | Misurazione corrente DC (corrente bassa) | 4 | ±99.99µA | |
241.05 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Corrente | ±2000 | - | AC 100–240 | Tipo multiplo | NA | NA | Misurazione corrente DC (corrente alta) | 2 | ±999.9 mA | |
252.40 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Corrente | ±2000 | - | AC 100–240 | Tipo multiplo | NA | Controllo esterno | Misurazione corrente DC (corrente alta) | 2 | ±999.9 mA | |
343.23 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Corrente | ±2000 | - | AC 100–240 | Tipo multiplo | NA | BCD (TTL)+controllo esterno | Misurazione corrente DC (corrente alta) | 2 | ±999.9 mA | |
343.23 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Corrente | ±2000 | - | AC 100–240 | Tipo multiplo | NA | BCD (collettore aperto)+controllo esterno | Misurazione corrente DC (corrente alta) | 2 | ±999.9 mA | |
309.18 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Corrente | ±2000 | - | AC 100–240 | Tipo multiplo | NA | Uscita analogica + controllo esterno | Misurazione corrente DC (corrente alta) | 2 | ±999.9 mA | |
297.81 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Corrente | ±2000 | - | AC 100–240 | Tipo multiplo | NA | RS-232C | Misurazione corrente DC (corrente alta) | 2 | ±999.9 mA | |
297.81 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Corrente | ±2000 | - | AC 100–240 | Tipo multiplo | NA | RS-485 | Misurazione corrente DC (corrente alta) | 2 | ±999.9 mA |
Loading...
Metodo di montaggio | Montaggio su superficie pannello | Dimensioni di taglio del pannello | 92 x 45 | Cifre display | 4 cifre |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione (D)(mm) | 97.5 | Dimensione (W)(mm) | 96 | Dimensione (H)(mm) | 48 |
Configura
Proprietà di base
Tipo di ingresso
Corrente di ingresso(mA)
Tensione di ingresso(V)
Alimentazione(V)
Display
Uscita di confronto
Opzione
Ingresso
Numero di gamme = N(Gamma)
Gamma di misurazione (MIN)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali