Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
A8311-01 |
A8311-02 |
A8311-03 |
A8312-01 |
A8312-02 |
A8312-03 |
A831B-01 |
A831B-02 |
A831B-03 |
A8411-01 |
A8411-02 |
A8411-03 |
A8412-01 |
A8412-02 |
A8412-03 |
A841B-01 |
A841B-02 |
A841B-03 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di ingresso | Corrente di ingresso (mA) | Tensione di ingresso (V) | Alimentazione (V) | Uscita | Ingresso | Numero di gamme = N (Gamma) | Gamma di misurazione (MIN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156.91 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Tensione | - | ±199.99 | DC5–12 | Assente (display dedicato) | Misurazione tensione DC | 4 | ±199.99mV | |
209.89 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Tensione | - | ±199.99 | DC5–12 | BCD (TTL)+controllo esterno | Misurazione tensione DC | 4 | ±199.99mV | |
209.89 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Tensione | - | ±199.99 | DC5–12 | BCD (collettore aperto)+controllo esterno | Misurazione tensione DC | 4 | ±199.99mV | |
156.91 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Corrente | ±1999.9 | - | DC5–12 | Assente (display dedicato) | Misurazione corrente DC | 4 | ±1.9999mA | |
209.89 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Corrente | ±1999.9 | - | DC5–12 | BCD (TTL)+controllo esterno | Misurazione corrente DC | 4 | ±1.9999mA | |
209.89 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Corrente | ±1999.9 | - | DC5–12 | BCD (collettore aperto)+controllo esterno | Misurazione corrente DC | 4 | ±1.9999mA | |
156.91 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Tensione / Corrente | 4–20 | 1–5 | DC5–12 | Assente (display dedicato) | Misurazione segnale di processo | 2 | - | |
209.89 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Tensione / Corrente | 4–20 | 1–5 | DC5–12 | BCD (TTL)+controllo esterno | Misurazione segnale di processo | 2 | - | |
209.89 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Tensione / Corrente | 4–20 | 1–5 | DC5–12 | BCD (collettore aperto)+controllo esterno | Misurazione segnale di processo | 2 | - | |
156.91 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Tensione | - | ±199.99 | DC 12–24 | Assente (display dedicato) | Misurazione tensione DC | 4 | ±199.99mV | |
209.89 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Tensione | - | ±199.99 | DC 12–24 | BCD (TTL)+controllo esterno | Misurazione tensione DC | 4 | ±199.99mV | |
208.55 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Tensione | - | ±199.99 | DC 12–24 | BCD (collettore aperto)+controllo esterno | Misurazione tensione DC | 4 | ±199.99mV | |
156.91 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Corrente | ±1999.9 | - | DC 12–24 | Assente (display dedicato) | Misurazione corrente DC | 4 | ±1.9999mA | |
209.89 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Corrente | ±1999.9 | - | DC 12–24 | BCD (TTL)+controllo esterno | Misurazione corrente DC | 4 | ±1.9999mA | |
209.89 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Corrente | ±1999.9 | - | DC 12–24 | BCD (collettore aperto)+controllo esterno | Misurazione corrente DC | 4 | ±1.9999mA | |
156.91 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Tensione / Corrente | 4–20 | 1–5 | DC 12–24 | Assente (display dedicato) | Misurazione segnale di processo | 2 | - | |
209.89 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Tensione / Corrente | 4–20 | 1–5 | DC 12–24 | BCD (TTL)+controllo esterno | Misurazione segnale di processo | 2 | - | |
209.89 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Tensione / Corrente | 4–20 | 1–5 | DC 12–24 | BCD (collettore aperto)+controllo esterno | Misurazione segnale di processo | 2 | - |
Loading...
Metodo di montaggio | Montaggio su superficie pannello | Cifre display | 5 cifre | Dimensione (D)(mm) | 89.1 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione (W)(mm) | 48 | Dimensione (H)(mm) | 24 | Display | Con interruttore |
Configura
Proprietà di base
Tipo di ingresso
Corrente di ingresso(mA)
Tensione di ingresso(V)
Alimentazione(V)
Uscita
Ingresso
Numero di gamme = N(Gamma)
Gamma di misurazione (MIN)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali