Serie AL-213

Serie AL-213
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Process signal (DC4-20mA) manufactured by Watanabe Electric Industry.
· A 2-line type digital panel meter for input.
· The panel size is 48 (W) × 24 (H) mm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AL-213

Codice componente
AL-213
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

123.31 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di ingresso Corrente Metodo di montaggio Montaggio su superficie pannello Corrente di ingresso(mA) DC4–20
Cifre display 4 cifre Standard UL Dimensione (D)(mm) 40
Dimensione (W)(mm) 48 Dimensione (H)(mm) 24 Alimentazione(V) Assente (funzionamento tramite segnale di ingresso)
Ingresso Misurazione segnale strumentazione

Si trova sulla pagina di Serie AL-213, il codice articolo è il seguente: AL-213.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AL-213.

Supporto tecnico