Cavo di prolunga CT

Cavo di prolunga CT
A 3 m extension cable for CTL-BUN-2P manufactured by Watanabe Electric Industry. Supports extension connections with up to 3 cables.

[Features]
· An extension cable used for extending the connection cables of the main body and CT.
· Connectors are provided on both cable ends to enable single-action connection.
· Compatible models: WTM, WPC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CTL-EN-03

Codice componente
CTL-EN-03
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

52.07 €

1 14 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Modello compatibile WTM, WPC Classificazione Lunghezza cavo 3m Nota Estendibile fino a 11m mediante l'abbinamento con un cavo di collegamento CT.

Si trova sulla pagina di Cavo di prolunga CT, il codice articolo è il seguente: CTL-EN-03.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CTL-EN-03.

Supporto tecnico