Serie di pannelli ecocompatibili

Serie di pannelli ecocompatibili
  • Sconto volumi elevati
A digital panel meter for power measurement manufactured by Watanabe Electric Industry. Designed for easy viewing and installation, and supports SD cards and RS-485 communication.

[Features]
· Equipped as standard with *1 an auto range function for voltage measurement (0.2 V to 200V).
· Equipped as standard with a visual alarm function that changes colors on the main display.
· *2 A button is provided for each digit to make the alarm setting values easy to change.
· Uses an easy-to-view and clear pure green LED

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WPM-1-11-B03-100
WPM-1-11-B04-100
WPM-1-11-B12-100
WPM-1-11-B13-100
WPM-1-11-B14-100
WPM-1-12-B03-100
WPM-1-12-B04-100
WPM-1-12-B12-100
WPM-1-12-B13-100
WPM-1-12-B14-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Display Uscita Uscita di confronto

293.74 €

1 Disponibile 24 giorni Display singoloDisplay dedicato (controllo esterno)Impostazione a quattro stadi uscita relè uscita fotoaccoppiatore

325.91 €

1 Disponibile 24 giorni Display singoloDisplay dedicato (controllo esterno)Uscita fotoaccoppiatore, impostazione a 4 stadi

409.17 €

1 Disponibile 24 giorni Display singoloUscita analogicaImpostazione a 4 stadi uscita relè

376.99 €

1 Disponibile 24 giorni Display singoloUscita analogicaImpostazione a quattro stadi uscita relè uscita fotoaccoppiatore

409.17 €

1 Disponibile 24 giorni Display singoloUscita analogicaUscita fotoaccoppiatore, impostazione a 4 stadi

325.91 €

1 Disponibile 24 giorni Display multiploDisplay dedicato (controllo esterno)Impostazione a quattro stadi uscita relè uscita fotoaccoppiatore

358.08 €

1 Disponibile 24 giorni Display multiploDisplay dedicato (controllo esterno)Uscita fotoaccoppiatore, impostazione a 4 stadi

441.34 €

1 Disponibile 24 giorni Display multiploUscita analogicaImpostazione a 4 stadi uscita relè

409.17 €

1 Disponibile 24 giorni Display multiploUscita analogicaImpostazione a quattro stadi uscita relè uscita fotoaccoppiatore

441.34 €

1 Disponibile 24 giorni Display multiploUscita analogicaUscita fotoaccoppiatore, impostazione a 4 stadi

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di ingresso Tensione / Corrente Metodo di montaggio Montaggio su superficie pannello Dimensioni di taglio del pannello 92 x 45
Corrente di ingresso(mA) ±20 Tensione di ingresso(V) ±10 Cifre display 5 cifre
Standard CE Dimensione (D)(mm) 99.7 Dimensione (W)(mm) 96
Dimensione (H)(mm) 48 Alimentazione(V) AC 100–240 Rapporto di verifica Incluso
Ingresso Misurazione segnale di processo Numero di gamme = N(Gamma) 5 Gamma di misurazione (MIN) 0–5V/4–20mA

Supporto tecnico