Pannello frontale con trattamento conduttivo tipo DFP

Pannello frontale con trattamento conduttivo tipo DFP
[Features]
· The front surface features a scratch-resistant anodized aluminum constructions and the rear surface features a conductive clear alodine treatment.
· Cut surfaces and hole machining cross-sections are untreated.
· A total of 17 sizes with heights of 2U to 6U and widths of 2HP to 84HP are available.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DFP133-10
DFP133-15
DFP133-20
DFP133-40
DFP133-51
DFP133-61
DFP133-81
DFP266-20
DFP266-30
DFP266-51
DFP266-61
DFP266-81
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSW
(mm)
H
(mm)

8.06 €

1 6 giorni 109.8128.4

8.42 €

1 7 giorni 1014.9128.4

9.26 €

1 6 giorni 1020.0128.4

11.52 €

1 6 giorni 1040.3128.4

13.06 €

1 7 giorni 1050.5128.4

14.25 €

1 6 giorni 1060.6128.4

19.08 €

1 6 giorni 1080.9128.4

13.76 €

1 6 giorni 1020.0261.8

15.47 €

1 7 giorni 1030.1261.8

20.63 €

1 7 giorni -50.5261.8

23.22 €

1 6 giorni 1060.6261.8

32.52 €

1 7 giorni 1080.9261.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Specifiche colore/trattamento superficie Allumite argento HL t(mm) 2.5 Materiale Alluminio
Nota La superficie posteriore è conduttiva grazie al trattamento con Alodine trasparente.

Supporto tecnico