Piastra in bachelite tipo VP

Piastra in bachelite tipo VP
[Caratteristiche] Piastra in bachelite tipo VP. Il produttore taglia le serie S, C e RP in base alle dimensioni specificate dal cliente. [Materiale] Resina fenolica a base di carta (colore naturale, marrone).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VP-21
VP-22
VP-31
VP-32
VP-51
VP-52
VP-101
VP-102
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSW
(mm)
H
(mm)
t
(mm)

8.39 €

1 7 giorni 102001002

18.10 €

1 6 giorni 103002002

10.08 €

1 6 giorni 102001003

18.99 €

1 6 giorni 103002003

15.33 €

1 6 giorni 102001005.0

32.79 €

1 6 giorni 103002005.0

26.44 €

1 7 giorni 1020010010.0

52.23 €

1 6 giorni 1030020010.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Specifiche colore/trattamento superficie Colore naturale (marrone) Materiale Resina fenolica con base di carta

Supporto tecnico