Pannello per rack in resina per gestione cavi tipo BM

Pannello per rack in resina per gestione cavi tipo BM
[Features]
· Resin is used for the cable holding part so cables can be stored easily in a flexible motion.
· Capable of neatly storing a large number of cables while securely supporting the cables.
· Since there are two types of depths, please use the one suitable for the amount of cables or the depth of the door.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BM-44-7B

Codice componente
BM-44-7B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

38.41 €

1 7 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Nome prodotto Pannello per rack in resina per gestione cavi EIA tipo BM Larghezza (W)(mm) 482.6 Altezza (H)(mm) 44
Profondità (D)(mm) 63 Fori di montaggio (monolaterali)(Pezzi) 3 Colore/trattamento superficie Rivestimento semilucido nero (pannello) / nero (anello passacavo in resina)
Materiale EN 1.0330 Equiv. t1.6 (pannello) / policarbonato (anello passacavo in resina) Standard UL94V-2 (policarbonato)

Si trova sulla pagina di Pannello per rack in resina per gestione cavi tipo BM, il codice articolo è il seguente: BM-44-7B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BM-44-7B.

Supporto tecnico