Pannello connettori ingresso / uscita audio con barra di collegamento targhette tipo NNP

Pannello connettori ingresso / uscita audio con barra di collegamento targhette tipo NNP
[Features]
· An NNP type audio input/output connector panel with nameplates and a connection bar.
· Includes nameplates for preventing misconnections and a connection bar that helps with cable routing.
· Extra holes can be hidden by purchasing the cover plate sold separately (NCP-26B).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NNP-44B
NNP-88B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza (H)
(mm)

45.94 €

1 6 giorni 1044

65.90 €

1 7 giorni -88

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Nome prodotto Pannello connettori ingresso/uscita audio con barra di collegamento targhette EIA tipo NNP Larghezza (W)(mm) 482.6 Fori di montaggio (monolaterali)(Pezzi) 2
Colore/trattamento superficie Vernice nera semilucida Materiale EN 1.0330 Equiv. t1.4 (pannello) / piastra acrilica t2.0 (targhetta) / barra tonda in ferro φ6 (barra di collegamento)

Supporto tecnico