Terminale Datec, serie VEA (Codici componente)

Terminale Datec, serie VEA
Plastic case for inclined electronic devices suited for input terminals.

[Features]
- This Datec terminal is a plastic case for electronic devices that can be used in a wide range of desktop applications.
- This case was developed for data collection and is characterized by its high degree of diversity.
- The ergonomically designed sloping angle of the operable part allows for easy operation and reading.
- Boasts a easy-to-assemble structure which reduces assembly and maintenance time and costs.
- All assembly screws are hidden in the covering trim, making them invisible from the exterior.
- Designed with flat surface parts suited for boring.
- Protection rating of IP54.
- Can be used for a wide range of applications, including machinery operation, data collection, entry and security management, measurement and control, heating and air-conditioning controls, medical treatment, safety management, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

VEA-264-WM

Codice componente
VEA-264-WM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

139.71 €

1 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura larghezza W(mm) 264 Misura verticale H(mm) 104.7 Misura profondità D(mm) 186.4
Materiale Resina Funzione di protezione (resistenza ambientale) NA Piastra intermedia Senza PCB
Installazione Interni Colore/Trattamento esterno Bianco Dettagli materiale ABS
Batteria compatibile / quantità Senza vano batteria

Si trova sulla pagina di Terminale Datec, serie VEA, il codice articolo è il seguente: VEA-264-WM.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VEA-264-WM.

Supporto tecnico