Kit staffa per colonna di supporto ø24 – ø30

Kit staffa per colonna di supporto ø24 – ø30
  • In Offerta fino al 31/12/2024
  • Sconto volumi elevati
Set of wall mounting small arm LAX-17 and support column fixed fittings PA-32

[Features]
· Fixing bracket for wire rack support column (for ø24 to ø30).
· The tip can be removed.
· The max withstanding load is 6 kg

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LAX-17ER

Codice componente
LAX-17ER
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

209.24 €

146.47 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Braccio per montaggio (unità) Montaggio su montante Metodo di montaggio (monitor) VESA75/VESA100 Resistenza al carico(kg) 6
Direzione movimento braccio Orizzontale Caratteristiche Kit prodotto contenente braccio di aggancio a parete piccolo (LAX-17) e staffa di fissaggio a montante (PA-32) Accessorio Utensile di regolazione, vite di montaggio monitor

Si trova sulla pagina di Kit staffa per colonna di supporto ø24 – ø30, il codice articolo è il seguente: LAX-17ER.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LAX-17ER.

Supporto tecnico