Passacavo CAPCON serie OA-WH tipo separato【1-5 Pezzi per confezione】

Passacavo CAPCON serie OA-WH tipo separato
  • Sconto volumi elevati
Various connectors can be passed through the cable clamps because they can be dissembled.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
OA-WH16-06/10
OA-WH22-06/13
OA-WH36-06/13
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro filo conforme
(mm)
Vite di montaggio Diametro foro di montaggio
(mm)
Spessore piastra compatibile
(mm)

10.43 €

1 Disponibile 6 giorni φ 6-10CTG16φ214mm o inferiore

14.99 €

1 Disponibile 6 giorni φ6–13CTG22φ286mm o inferiore

92.44 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni φ6–13CTG36φ427,5mm o inferiore

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale (corpo principale) Nylon 66 (UL94V-2) Gamma di temperature di esercizio(°C) -25 – 80°C Colore Nero
Numero di fori(Manuale) 1

Supporto tecnico