Fascetta di fissaggio in nylon 11 per applicazioni fotovoltaiche (resistente alle intemperie)【10-1,000 Pezzi per confezione】

Fascetta di fissaggio in nylon 11 per applicazioni fotovoltaiche (resistente alle intemperie)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
Ideal for solar panel construction.
Suitable for arranging and fixing cables on solar panel mounts.
Can fix cables securely for long periods, even on solar panel mounts exposed to the rain and wind.
Resists corrosive substances.
Thanks to the properties of 11 Nylon, the product is resistant to corrosive substances such as zinc chloride, calcium chloride, and sodium chloride.
Suitable for coastal regions or marshes subject to the effects of salt, and even for mega solar systems in snowy regions where snow melting agents or anti-freezing agents are used.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TDK-100-100
TDK-100-1000
TDK-150-100
TDK-150-1000
TDK-200-10
TDK-200-100
TDK-250-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSBand Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Width
(mm)
Carico di rottura
(kg)

11.40 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni 1024100.52.47

78.98 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 9 giorni 1024100.52.47

18.10 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 9 giorni 1034149.03.411.5

107.55 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 9 giorni 1034149.03.411.5

6.03 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 9 giorni 10481984.818.0

33.74 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 9 giorni 10481984.818.0

12.06 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 9 giorni 1065248.04.623.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Nylon 11 Color Nero Environment resistance Resistente agli agenti atmosferici
Flame retardant grade (main raw materials) UL94HB Representative Standard UL Gamma di temperature di esercizio (Min)(°C) -40
Gamma di temperature di esercizio (Max)(°C) 100 Altra resistenza ambientale La natura del nylon 11 prevede una resistenza alle sostanze corrosive come cloruro di zinco, cloruro di calcio, cloruro di sodio, ecc.

Supporto tecnico