Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Internal Diameter (mm) | Overall Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.47 € | 1 | 6 giorni | 10 | 20 | 1 | ||
80.05 € | 1 | 14 giorni | 10 | 20 | 5 | ||
380.02 € | 1 | 14 giorni | 10 | 20 | 25 | ||
46.20 € | 1 | 14 giorni | 10 | 25 | 1 | ||
117.73 € | 1 | 14 giorni | 10 | 25 | 5 | ||
486.52 € | 1 | 14 giorni | 10 | 25 | 25 | ||
40.94 € | 1 | 6 giorni | 10 | 30 | 1 | ||
97.11 € | 1 | 14 giorni | 10 | 30 | 5 | ||
464.88 € | 1 | 14 giorni | 10 | 30 | 25 | ||
573.05 € | 1 | 14 giorni | 10 | 40 | 25 | ||
62.81 € | 1 | 6 giorni | 10 | 50 | 1 | ||
166.34 € | 1 | 14 giorni | 10 | 50 | 5 | ||
652.92 € | 1 | 11 giorni | 10 | 50 | 25 | ||
213.59 € | 1 | 14 giorni | 10 | 60 | 5 | ||
796.05 € | 1 | 14 giorni | 10 | 60 | 25 | ||
95.74 € | 1 | 14 giorni | 10 | 80 | 1 | ||
220.25 € | 1 | 14 giorni | 10 | 80 | 5 | ||
892.56 € | 1 | 14 giorni | 10 | 80 | 25 | ||
81.40 € | 1 | 14 giorni | 10 | 100 | 1 | ||
264.18 € | 1 | 14 giorni | 10 | 100 | 5 | ||
1,025.70 € | 1 | 14 giorni | 10 | 100 | 25 |
Loading...
Fixing Method | Guida doppia | Shield compatible | Disponibile | Application/special functions | Ambiente sterile |
---|---|---|---|---|---|
Color | Nero | Tool used | N/A | Materiale sede | PVC |
Configura
Proprietà di base
Internal Diameter(mm)
Overall Length(m)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali