Tubo con schermatura TRX (a doppio binario)

Tubo con schermatura TRX (a doppio binario)
[Features]
• This is a twin-rail type protection tube.
• The TR tube can be easily opened and closed without tools, which is effective for use over long distances.
• The strong adhesion at the fitting section allows for exceptional dustproofing and waterproofing properties.
• Ideal for use in clean rooms.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TRX-20-5
TRX-20-10
TRX-20-25
TRX-25-5
TRX-25-10
TRX-25-25
TRX-30-5
TRX-30-10
TRX-30-25
TRX-40-5
TRX-40-10
TRX-40-25
TRX-50-5
TRX-50-10
TRX-50-25
TRX-60-5
TRX-60-10
TRX-60-25
TRX-80-5
TRX-80-10
TRX-80-25
TRX-110-5
TRX-110-10
TRX-110-25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSInternal Diameter
(mm)
Overall Length
(m)

32.17 €

1 14 giorni 10205

56.82 €

1 14 giorni 102010

99.92 €

1 14 giorni 102025

33.13 €

1 14 giorni 10255

58.78 €

1 14 giorni 102510

103.27 €

1 14 giorni 102525

34.77 €

1 14 giorni 10305

61.34 €

1 14 giorni 103010

108.03 €

1 14 giorni 103025

36.38 €

1 9 giorni 10405

64.38 €

1 14 giorni 104010

80.05 €

1 14 giorni 104025

38.10 €

1 14 giorni 10505

67.38 €

1 14 giorni 105010

83.13 €

1 14 giorni 105025

41.32 €

1 14 giorni 10605

72.98 €

1 14 giorni 106010

89.80 €

1 14 giorni 106025

44.88 €

1 14 giorni 10805

79.46 €

1 14 giorni 108010

97.77 €

1 14 giorni 108025

51.23 €

1 14 giorni 101105

90.85 €

1 14 giorni 1011010

112.09 €

1 14 giorni 1011025

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Fixing Method Guida doppia Shield compatible N/A Application/special functions Ambiente sterile
Color Nero Tool used N/A Materiale sede PVC con tela in poliestere

Supporto tecnico