Separatore ad anello【1-100 Pezzi per confezione】

Separatore ad anello
  • Sconto volumi elevati
A round-cornered ring partition that is resistant to damaging banding and cabling materials.

[Features]
· This ring partition is resistant to vibration. This prevents the wires from oscillating, contact between wires, and wire breaking accidents.
· By maintaining a fixed open gap between the wires, this partition ring prevents any reciprocal effects, such as electromagnetic waves, etc., that are generated between the wires.
· The RP-3051 small type is available for normal 100, 150-mm cable ties. The RP-4285 large type is available for use with widths of ≥ 4.4 mm and ≤ 8.3 mm.
· Each corner is rounded. Therefore, there is no risk of these ring partitions damaging banding or cabling materials.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RP-3051-100
RP-4285-10
RP-4285-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo prodotto Larghezza fessura di inserimento fascia
(mm)

15.64 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 10Tipo piccolo4.9

4.28 €

10 9 giorni 10Tipo grande8.3

26.80 €

1 Disponibile 6 giorni 10Tipo grande8.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Nylon 66 Colore Naturale Ritardante di fiamma (materiali grezzi principali) UL94-V2
Standard UL

Supporto tecnico